Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

  • Default Alternative Text

    Trihal EASY – когда выгода очевидна!

    Trihal Easy – новый сухой трансформатор с литой изоляцией на номинальные напряжение 6, 10 кВ и номинальные мощности 250-2500 кВА со сниженными потерями холостого хода и короткого замыкания.

    Скачать брошюру
  • Trihal EASY

    Трансформаторы серии Trihal EASY – новая линейка сухих трансформаторов с литой изоляцией! Trihal EASY представляет собой трехфазный трансформатор сухого типа с изоляцией из эпоксидной смолы с активным наполнителем, который заливается в вакууме. Активный наполнитель состоит в основном из тригидрата алюминия, обладающего огнегасительными свойствами, название которого и легло в основу торговой марки Trihal, продолжением которой является Trihal EASY. Трансформаторы Trihal EASY имеют диапазон мощности от 250 кВА до 2500 кВА и напряжение изоляции до 12кВ.
  • Trihal-Easy-2-IC-900x500
  • Trihal-map-IC-900x500
  • 1982 – Инновации

    Произведен первый трансформатор серии Trihal

    2000 – Опыт

    В мире установлено более 50000 трансформаторов серии Trihal

    2018 – Trihal connected

    Беспроводные датчики для большей эффективности и надежности!

    2018 – Trihal EASY

    Сделано в России на площадке Электрощит Самара
Default Alternative Text

В 2015 году в мире установлено более 150000 трансформаторов серии Trihal

  • Trihal-Easy-1-IC-900x500
  • Основные параметры

    • Номинальное напряжение 6, 10 кВ
    • Номинальные мощности 250, 400, 630, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500 кВА
    • IP00, IP21 или IP31
    • Без вентиляции, AF25 или AF40
    • E1C3F1 c уровнем частичных разрядов <10 pc
    • Обмотки ВН/НН: обмотка ВН с литой изоляцией/обмотка НН с пропитанной изоляцией
  • Качество

    • Применение высококачественных материалов и комплектующих
    • Применение электротехнической стали с низкими удельными потерями для изготовление магнитного сердечника
    • Модернизированная конструкции основной линейки Trihal!

  • Надежность

    • Полный контроль производственных процессов
    • Соответствие стандарту ГОСТ Р
    • Техническая и коммерческая поддержка

  • Эффективность

    • Сниженные потери холостого хода и короткого замыкания благодаря модернизированной конструкции
    • Пониженный уровень шума
    • Различные варианты исполнения
    • Экономия расходов

Документация

Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.