Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Преимущества шинопроводов Canalis KR

• Эффективность и непрерывность работы в тяжелых условиях для критически важных потребителей.
• Canalis KR и Canalis KT - часть одной системы Canalis.
• Отсутствие необходимости в обслуживании, простота очистки и компактность.
• Простое в использовании ПО для конфигурирования и проектирования.
  • Характеристики

    Материал шин: Cu, Al
    Количество фаз: 3L, 3L+PE / 3L+PEN, 3L+N+PE
    Степень защиты: IP68
    Номинальное напряжение: 1000 B
    Номинальный ток:
          для Al: от 800 до 5000 A
          для Cu: от 1000 до 6300 A
    Допустимый пиковый ток:
          для Al: от 56 до 220 кА
          для Cu: от 80 до 275 кА
    Длина секций: от 0,3 до 3 м
    Покрытие: Серый RAL 7030
    Изоляция: Эпоксидная смола
    ПО для конфигурирования: Canbrass
    Стандарты: МЭК 61439-6, МЭК 61439-1

    Default Alternative Text
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.