Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

  • Default Alternative Text

    Умное управление электродвигателями

    Мы предлагаем полный ассортимент продуктов для систем управления электродвигателями. Наши контроллеры электродвигателей удовлетворяют потребности многих сфер применения и соответствуют требованиям стандартов NEMA и IEC.

    Выбрать продукты

Добейтесь максимального повышения готовности оборудования и сведите проектные риски к минимуму

Координирование работы электродвигателей в сложном оборудовании требует наличия особого опыта. Вот почему так важно выбрать опытного поставщика, способного создавать системы управления электроприводами, которые будут полностью соответствовать вашим техническим требованиям и позволят соблюсти график выполнения проекта. Опыт, полученный нашими специалистами в широком спектре отраслей, позволяет нам поставлять готовые решения и помогать нашим заказчикам сводить к минимуму проектные риски, обеспечивая при этом максимальное повышение производительности.
  • Конфигуратор устройств управления электродвигателем EcoStruxure

    Создайте собственную систему управления электродвигателями за 3 простых шага.

    Попробовать
  • Представляем вам TeSys GV4 Автоматические выключатели двигателя

    Автоматические выключатели для электродвигателей TeSys GV4 представляют собой одно из самых эффективных и надежных решений среди аналогичных предложений. Оно обеспечивает непрерывную работу электродвигателей в самых жестких условиях с электронными характеристиками до 115 А/55 кВт.

  • Compact NSX Автоматические выключатели в литом корпусе

    Автоматические выключатели Compact NSX до 630 А в литом корпусе, созданные на основе 60-летнего опыта инноваций и обеспечения надежной защиты, являются отраслевым лидером по всему миру.

    Основные характеристики

    Default Alternative Text

    Подберите устройства управления электродвигателями

    Разработайте собственное решение за 3 простых шага с помощью онлайн-конфигуратора устройств управления электродвигателями EcoStruxure.
    Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.