Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

  • Default Alternative Text

    Установка в один клик!

    Автоматические выключатели в литом корпусе Compact NSXm на токи до 160 А.
    Лучшее сочетание габаритов и технических характеристик.

    Видео Скачать каталог
  • Выключатели Compact NSXm

    Компания Schneider Electric представляет новые аппараты серии Compact: автоматические выключатели и выключатели-разъединители Compact NSXm. Уже 60 лет мы лидируем в области инноваций, поэтому можем гарантировать, что выключатели Compact NSXm изменят принципы вашей работы.

    Default Alternative Text

Экономия времени до 40% на монтаж и прокладку кабелей. Экономия до 40% рабочего пространства в щите.

  • Контакторы Tesys
    Высокоэффективное подключение

    Надежное подключение по запатентованной и зарекомендовавшей себя технологии EverLink™.
  • Контакторы Tesys
    Быстрая установка вспомогательных компонентов

    Простая процедура установки и подключения на месте эксплуатации.
  • Контакторы Tesys
    Простой монтаж

    Быстрая установка на стандартную DIN-рейку.
  • Compact NSXm Презентация новых выключателей Compact NSXm
  • Compact NSX

    Презентация выключателей Compact NSX

Compact NSXm оптимизированы под ваши потребности

Выключатели Compact NSXm изменят принципы вашей работы.
Подробнее
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.