Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение ZBZG156 Schneider Electric

Посмотреть все Harmony XB4

Harmony XB4 - ZBZG156

Корпуса и контактные/световые блоки

Изображение ZBZG156 Schneider Electric
Посмотреть все Harmony XB4
Harmony XB4 - ZBZG156
Корпуса и контактные/световые блоки

Тестовый блок 22mm 120В

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия продукта
    Harmony XB4
    Harmony XB5
    тип устройства или его аксессуаров
    Блок для функции "test light"
    совместимость изделий
    BA 9s
    Встроенный светодиод
    тип блока световой сигнализации
    Одинарный блок для функции "test light"
    [Us] номинальное напряжение сети
    12 В пер./пост. ток
    24 V пер./пост. ток
    24...120 В пер./пост. ток
    электрическое соединение
    1 провод
    Дополнительные характеристики
    класс защиты от поражения электр. током
    Класс I для Harmony XB4 в соответствии с IEC 60536
    Класс II для Harmony XB5 в соответствии с IEC 60536
    масса продукта
    0.01 кг
    Условия эксплуатации
    температура окружающей среды при хранении
    -40...70 °C
    рабочая температура окружающей среды
    -25...70 °C
    стандарты
    EN 60947-1
    EN 60947-5-1
    EN 60947-5-4
    EN 60947-5-5
    IEC 60947-1
    IEC 60947-5-1
    IEC 60947-5-4
    IEC 60947-5-5
    JIS C 4520
    UL 508
    CSA C22.2 № 14
    сертификация продукта
    BV
    CSA
    DNV
    GL
    LROS (Lloyds register of shipping)
    RINA
    Внесен в список UL
    виброустойчивость
    5 gn (f = 2...500 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6
    ударопрочность
    30 gn для 18 мс в соответствии с IEC 60068-2-27
    50 gn для 11 мс в соответствии с IEC 60068-2-27
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • английский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 14.12.18
    Размер 14.2 MB
    Дата 19.12.18
    Размер 19.5 MB
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 21.01.16
    Размер 21.8 KB
    Руководство по утилизации
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 07.01.19
    Размер 799.2 KB
    Эксплуатационные характеристики
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 07.01.19
    Размер 679.6 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.