Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение ZBY8630 Schneider Electric

Посмотреть все Harmony XB4

Harmony XB4 - ZBY8630

Аксессуары

Изображение ZBY8630 Schneider Electric
Посмотреть все Harmony XB4
Harmony XB4 - ZBY8630
Аксессуары

МАРКИР-КА ДЛЯ АВАР. КНОПКИ, ИТАЛ.

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия продукта
    Harmony XB4
    Harmony XB5
    тип устройства или его аксессуаров
    Маркированная надпись
    тип аксессуара/отдельной детали
    Маркировка
    категория - аксессуар/отдельная деталь
    Маркировочные принадлежности
    назначение аксессуара/отдельной детали
    Кнопка аварийного отключения, грибовидная головка
    маркировка
    Черный ARRESTO EMERGENZA в желтый фон
    размеры таблички
    Ø 90 мм
    язык
    Испанский
    Дополнительные характеристики
    минимальная партия для продажи
    1
    масса продукта
    0.008 кг
    Условия эксплуатации
    стандарты
    EN/IEC 60204-1
    EN/ISO 13850: 2006
    Гарантия на оборудование
    Период
    18 месяцев 18 months
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 06.02.18
    Размер 4.4 MB
    Дата 14.12.18
    Размер 14.2 MB
    Дата 19.12.18
    Размер 19.5 MB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 26.10.18
    Размер 94.2 KB
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    ZB4... / ZB5... Emergency Stop pushbuttons, Instruction Sheet
    Руководство по утилизации
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 23.07.18
    Размер 19.7 MB
    Эксплуатационные характеристики
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 23.07.18
    Размер 19.6 MB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.