Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение ZBY0102 Schneider Electric

Посмотреть все Harmony XB4

Harmony XB4 - ZBY0102

Аксессуары

Изображение ZBY0102 Schneider Electric
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия продукта
    Harmony XB4
    Harmony XB5
    тип устройства или его аксессуаров
    Пустая легенда
    тип аксессуара/отдельной детали
    Маркировка
    категория - аксессуар/отдельная деталь
    Принадлежности для маркировки
    назначение аксессуара/отдельной детали
    Держатель маркировки 30 x 40 мм
    маркировка
    Без маркировки в 1 белая сторона, 1 желтая сторона фон
    размеры таблички
    8 x 27 мм
    минимальная партия для продажи
    10
    Дополнительные характеристики
    совместимость серий продукта
    Harmony XB4
    Harmony XB5
    масса продукта
    0.001 кг
    операторские данные о положении
    1 положение
    Гарантия на оборудование
    Период
    The warranty on the equipment is 6 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 12 months from the date of delivery
  • Документы и ПО

    Язык
    • английский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 14.12.18
    Размер 14.2 MB
    Дата 19.12.18
    Размер 19.5 MB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 26.10.18
    Размер 94.2 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.