Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение XVDLS35 Schneider Electric

Посмотреть все Harmony XVDLS

Harmony XVDLS - XVDLS35

Монолитные светильники

Изображение XVDLS35 Schneider Electric
Посмотреть все Harmony XVDLS
Harmony XVDLS - XVDLS35
Монолитные светильники

СИГН. МАЯК, оранжевая, постоянный СВЕЧЕНИЕ

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия продукта
    Harmony XVD Optimum
    тип устройства или его аксессуаров
    Комплект миниатюрного маячка
    ??? ??????/????? ???????? ????????????
    Базовый блок с непосредственная фиксация режим
    Блок с подсветкой
    тип сигнализации
    Постоянный
    монтажный диаметр
    45 мм
    наименование компонента
    XVDLS
    материал
    Армированный стекловолокном полиамид (базовый блок)
    Поликарбонат (блок с подсветкой)
    источник света
    Оранжевый лампа в комплект не входит
    тип лампы
    Накаливания с BA 15d
    [Us] номинальное напряжение сети
    <= 230 V
    рассеиваемая мощность, Вт
    < 5 Вт
    Дополнительные характеристики
    присоединения
    Винтовой зажим, емкость соединения: <= 1 x 1,5 мм² с кабельным наконечником
    кабельный ввод
    1 ввод с резьбой для Pg 7
    [Ui] номинальное напряжение изоляции
    250 В в соответствии с IEC 60947-1
    [Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение
    4 кВ в соответствии с IEC 60947-1
    общая ширина CAD
    45 мм
    общая высота CAD
    104 мм
    общая высота CAD
    45 мм
    описание зажимов ISO n°1
    (COM-1)PW
    (GND)GROUND
    масса продукта
    0.08 кг
    Условия эксплуатации
    сертификация продукта
    CSA
    UL
    стандарты
    EN/IEC 60947-5-1
    защитное исполнение
    TC
    рабочая температура окружающей среды
    -25...70 °C
    температура окружающей среды при хранении
    -40...70 °C
    класс защиты от поражения электр. током
    Класс II в соответствии с IEC 60536
    степень защиты IP
    IP40 в соответствии с IEC 60529
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • английский
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 26.10.18
    Размер 83.4 KB
    Дата 29.10.18
    Размер 31 KB
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 10.01.15
    Размер 137.8 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.