Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение XUB2AKSNL5T Schneider Electric

Посмотреть все OsiSense XU

OsiSense XU - XUB2AKSNL5T

Общего назначения

Изображение XUB2AKSNL5T Schneider Electric
Посмотреть все OsiSense XU

OsiSense XU - XUB2AKSNL5T

Общего назначения

Фотоизлучатель M18 15m

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия продукта
    OsiSense XU
    название серии
    Универсальный однорежимный
    тип электронного датчика
    Передатчик фотоэлектрического датчика
    наименование датчика
    XUB
    конструкция датчика
    Цилиндрический M18
    система обнаружения
    Сквозной луч
    материал
    Пластик
    тип линии визирования
    Осевой
    тип выходного сигнала
    Дискретный
    тип питания
    Пост. ток
    способ электромонтажа
    3-проводн.
    электрическое соединение
    Кабель
    длина кабеля
    5 м
    специальная область применения продукта
    -
    излучение
    Инфракрасный сквозной луч
    [Sn] номинальная дальность обнаружения
    15 м сквозной луч требуется ресивер
    Дополнительные характеристики
    материал шкафа
    PBT
    материал линзы
    PMMA
    макс. дальность обнаружения
    20 м сквозной луч
    тип выхода
    Полупроводниковых выхода
    добавьте на входе
    Проверка путем нарушения луча
    материал изоляции провода
    PvR
    светодиодный индикатор состояния
    1 светодиод (зеленый) для питание включено
    [Us] номинальное напряжение сети
    12...24 V пост. ток с защита от включения с обратной полярностью
    пределы напряжения питания
    10...36 В пост. ток
    коммутационная способность, мА
    <= 100 мА (защита от перегрузки и короткого замыкания)
    частота коммутации
    <= 500 Hz
    падение напряжения
    1.5 В (замкнутое состояние)
    потребляемый ток
    35 мА (холостой ход)
    задержка первого вкл.
    < 15 мс
    задержка отклика
    < 1 мс
    задержка восстановления
    < 1 мс
    установка
    Без настройки чувствительности
    диаметр
    18 мм
    длина
    46 мм
    Условия эксплуатации
    сертификация продукта
    CE
    CSA
    UL
    рабочая температура окружающей среды
    -25...55 °C
    температура окружающей среды при хранении
    -40...70 °C
    виброустойчивость
    7 gn, амплитуда = +/- 1,5 мм (f = 10...55 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6
    ударопрочность
    30 gn (продолжительность = 11 мс) в соответствии с IEC 60068-2-27
    степень защиты IP
    Двойная изоляция IP65 в соответствии с IEC 60529
    Двойная изоляция IP67 в соответствии с IEC 60529
    Экологичность предложения
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Экологический профиль продукта
    Инструкция по утилизации продукта
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • английский
    Сертификат соответствия
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 17.07.18
    Размер 227.9 KB
    Руководство по утилизации
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 19.01.16
    Размер 174 KB
    Эксплуатационные характеристики
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 19.01.16
    Размер 770.5 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.