Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение XU9M18MB230K Schneider Electric

Посмотреть все OsiSense XU

OsiSense XU - XU9M18MB230K

Общего назначения

Изображение XU9M18MB230K Schneider Electric
Посмотреть все OsiSense XU
OsiSense XU - XU9M18MB230K
Общего назначения

Фотодатчик - XU9 - поляризационное отражение- 2м - 24..240VAC/DC - 1/2"

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия продукта
    OsiSense XU
    название серии
    Универсальный однорежимный
    тип электронного датчика
    Фотоэлектрический датчики
    наименование датчика
    XU9
    конструкция датчика
    Цилиндрический M18
    система обнаружения
    Поляризов. рефлексный
    материал
    Металл
    тип линии визирования
    Осевой
    тип выходного сигнала
    Дискретный
    тип питания
    Пер./пост. ток
    способ электромонтажа
    2-проводн.
    функция дискретного выхода
    1 Н.З.
    электрическое соединение
    1 вилка 1/2"20 UNF, 3 контакта
    специальная область применения продукта
    -
    излучение
    Красный поляризов. рефлексный
    [Sn] номинальная дальность обнаружения
    2 м поляризов. рефлексный требуется отражатель XUZC50
    Дополнительные характеристики
    материал шкафа
    Никилерованная латунь
    материал линзы
    PMMA
    макс. дальность обнаружения
    3 м
    тип выхода
    Полупроводниковых выхода
    добавьте на выходе
    Без
    материал изоляции провода
    PvR
    светодиодный индикатор состояния
    1 светодиод (красный) для нестабильность
    1 светодиод (желтый) для состояние выхода
    [Us] номинальное напряжение сети
    24...240 V пер./пост. тока
    пределы напряжения питания
    20...264 В пер./пост. тока
    ток нулевой последовательности
    < 1.5 мА (разомкнутое состояние)
    коммутационная способность, мА
    10...200 мА (используется с быстродействующим предохранителем 0,4 A, защищающим нагрузку)
    частота коммутации
    <= 25 Hz
    падение напряжения
    6 В (замкнутое состояние)
    задержка первого вкл.
    < 300 мс
    задержка отклика
    < 20 мс
    задержка восстановления
    < 20 мс
    установка
    Регулировка чувствительности
    диаметр
    18 мм
    длина
    82 мм
    масса продукта
    0.095 кг
    состав комплекта
    Датчик
    Отражатель XUZC50
    Условия эксплуатации
    сертификация продукта
    CE
    CSA
    UL
    рабочая температура окружающей среды
    -25...55 °C
    температура окружающей среды при хранении
    -40...70 °C
    виброустойчивость
    7 gn, амплитуда = +/- 1,5 мм (f = 10...55 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6
    ударопрочность
    30 gn (продолжительность = 11 мс) в соответствии с IEC 60068-2-27
    степень защиты IP
    Двойная изоляция IP67 в соответствии с IEC 60529
    Экологичность предложения
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • английский
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    universal AC/DC XU2M, XU5M, XU8M, XU9M\plug-in connector\line of sight along case axis
    universal AC/DC XU2M, XU5M, XU8M, XU9M\plug-in connector\line of sight along case axis
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 27.10.17
    Размер 216.4 KB
    Сертификат соответствия
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 17.07.18
    Размер 227.9 KB
    Руководство по утилизации
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 19.01.16
    Размер 174 KB
    Эксплуатационные характеристики
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 19.01.16
    Размер 770.5 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.