Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение XU2S18NP340L5R Schneider Electric

Посмотреть все Preventa XU

Preventa XU - XU2S18NP340L5R

Световые барьеры XU2S

Изображение XU2S18NP340L5R Schneider Electric
Посмотреть все Preventa XU
Preventa XU - XU2S18NP340L5R
Световые барьеры XU2S

Фотоприемник ПРИМЕНЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ XU2S18NP340L5R

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия продукта
    Датчик системы безопасности Preventa
    тип устройства или его аксессуаров
    Защитные передающие фотоэлектрические датчики сквозного луча
    краткое название устройства
    XU2S
    совместимость изделий
    XPSCM1144
    XPSCM1144P
    тип выхода
    Выходы защиты OSSD PNP
    [Sn] номинальная дальность обнаружения
    8 м
    Дополнительные характеристики
    система обнаружения
    Приемник системы
    [Us] номинальное напряжение сети
    12...24 В пост. ток (10...30 V) от обратной полярности
    потребляемый ток
    <= 35 мА холостой ход
    тип линии визирования
    Вдоль оси корпуса
    электрическое соединение
    Pre-wired cable
    длина кабеля
    5 м
    момент затяжки
    24 Н-м крепежная гайка
    2 Н-м разъем
    маркировка
    CE
    материал
    Оболочка : никилерованная латунь
    Линзы : PMMA (полиметилметакрилат)
    масса продукта
    0.25 кг
    Условия эксплуатации
    рабочая температура окружающей среды
    -25...55 °C
    температура окружающей среды при хранении
    -40...70 °C
    степень защиты IP
    IP67 в соответствии с EN/IEC 60529
    ударопрочность
    30 gn (3 оси : 3 раза) в соответствии с EN/IEC 60068-2-27
    виброустойчивость
    7 gn (f = 10...55 Гц) в соответствии с EN/IEC 60068-2-6
    Экологичность предложения
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
  • Документы и ПО

    Язык
    • английский
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 12.10.17
    Размер 330.2 KB
    Руководство по утилизации
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 19.01.16
    Размер 174 KB
    Эксплуатационные характеристики
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 19.11.18
    Размер 281.5 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.