Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение XU1N18PP341D Schneider Electric

Посмотреть все OsiSense XU

OsiSense XU - XU1N18PP341D

Приложение

Изображение XU1N18PP341D Schneider Electric
Посмотреть все OsiSense XU
OsiSense XU - XU1N18PP341D
Приложение

Фотоэлектрический датчик - XU1 - отражение - 4м - 12..24VDC - М12

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия продукта
    OsiSense XU
    название серии
    Приложение по еде и напиткам
    тип электронного датчика
    Фотоэлектрический датчики
    наименование датчика
    XU1
    конструкция датчика
    Цилиндрический M18
    система обнаружения
    Отражение
    материал
    Нержавеющая сталь
    тип линии визирования
    Осевой
    тип выходного сигнала
    Дискретный
    тип питания
    Пост. ток
    способ электромонтажа
    3-проводн.
    тип дискретного выхода
    PNP
    функция дискретного выхода
    1 Н.О. или 1 Н.З. программир.
    электрическое соединение
    1 вилка M12, 4 контакта
    специальная область применения продукта
    -
    излучение
    Инфракрасный отражение
    [Sn] номинальная дальность обнаружения
    4 м отражение требуется отражатель XUZC50
    Дополнительные характеристики
    материал шкафа
    Нержавеющая сталь : 304 CU
    материал линзы
    PMMA
    макс. дальность обнаружения
    5.5 м с отражателем 50 x 50 мм
    тип выхода
    Полупроводниковых выхода
    добавьте на выходе
    Без
    добавьте на входе
    Программирование
    светодиодный индикатор состояния
    1 светодиод (зеленый) для питание включено
    1 светодиод (желтый) для состояние выхода
    [Us] номинальное напряжение сети
    12...24 V пост. ток с защита от включения с обратной полярностью
    пределы напряжения питания
    10...30 В пост. ток
    коммутационная способность, мА
    <= 100 мА (защита от перегрузки и короткого замыкания)
    частота коммутации
    <= 500 Hz
    падение напряжения
    <= 1.5 В (замкнутое состояние)
    потребляемый ток
    <= 25 мА (холостой ход)
    задержка первого вкл.
    <= 15 мс
    задержка отклика
    <= 1 мс
    задержка восстановления
    <= 1 мс
    установка
    Без настройки чувствительности
    диаметр
    18 мм
    длина
    72 мм
    масса продукта
    0.085 кг
    состав комплекта
    Датчик
    Отражатель XUZC50
    Условия эксплуатации
    сертификация продукта
    CE
    CSA
    UL
    рабочая температура окружающей среды
    -25...55 °C
    температура окружающей среды при хранении
    -40...70 °C
    виброустойчивость
    25 gn, амплитуда = +/- 1,5 мм (f = 10...55 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6
    ударопрочность
    30 gn (продолжительность = 11 мс) в соответствии с IEC 60068-2-27
    степень защиты IP
    IP67 в соответствии с IEC 60529
    Экологичность предложения
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • английский
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 16.11.17
    Размер 306.6 KB
    Сертификат соответствия
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 17.07.18
    Размер 227.9 KB
    Руководство по утилизации
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 19.01.16
    Размер 174 KB
    Эксплуатационные характеристики
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 19.01.16
    Размер 770.5 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.