Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение XT230A1FBL2 Schneider Electric

Посмотреть все OsiSense XS & XT

OsiSense XS & XT - XT230A1FBL2

Емкостные датчики XT

Изображение XT230A1FBL2 Schneider Electric
Посмотреть все OsiSense XS & XT
OsiSense XS & XT - XT230A1FBL2
Емкостные датчики XT

ЕМКОСТНОЙ ДАТЧИК, М30, 24-240 В

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия продукта
    OsiSense XT
    тип датчика
    Емкостной бесконтактный датчик
    специальная область применения продукта
    Обнаружение изоляционных и проводящих материалов
    наименование датчика
    XT2
    конструкция датчика
    Цилиндрический M30
    размер
    74,5 мм
    тип корпуса
    Фиксированный
    возможность скрытого монтажа датчика
    Не для скрытого монтажа
    материал
    Пластик
    материал шкафа
    Пластиковый
    тип выходного сигнала
    Дискретный
    способ электромонтажа
    2-проводн.
    [Sn] номинальная дальность обнаружения
    15 мм
    функция дискретного выхода
    1 Н.З.
    тип выходной цепи
    Пер. ток
    электрическое соединение
    Кабель
    длина кабеля
    2 м
    [Us] номинальное напряжение сети
    24...240 V пер. ток 50...60 Hz
    задержка отклика
    < 30 мс
    степень защиты IP
    Двойная изоляция IP67 в соответствии с IEC 60529
    Дополнительные характеристики
    резьба ISO
    M30 x 1,5
    поверхность обнаружения
    Фронтальный
    [Sa] гарантированная рабочая дальность
    0...11 мм
    диапазон настройки
    0...17 мм
    дифференциальный ход
    < 1...20 % Sr
    повторяемость позиционирования
    < 5 % Sr
    материал изоляции провода
    PVC
    светодиодный индикатор состояния
    1 светодиод (желтый) для индикация состояния выхода
    пределы напряжения питания
    20...265 В пер. ток
    частота коммутации
    <= 25 Hz
    падение напряжения
    < 10 В (замкнутый)
    потребляемый ток
    < 4 мА
    задержка первого вкл.
    < 200 мс
    задержка восстановления
    < 30 мс
    макс. коммутируемый ток
    300 мА
    маркировка
    CE
    установка
    Чувствительности потенциометром
    длина резьбы
    48.5 мм
    длина
    74.5 мм
    масса продукта
    0.27 кг
    Условия эксплуатации
    стандарты
    EN/IEC 60947-5-2
    сертификация продукта
    cULus
    рабочая температура окружающей среды
    -10...60 °C
    виброустойчивость
    10 gn амплитуда = 1 mm (10...55 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6
    ударопрочность
    30 gn (продолжительность = 11 мс) в соответствии с IEC 60068-2-27
    стойкость к электростатическому разряду
    4 кВ (контакт) в соответствии с IEC 61000-4-2
    8 кВ (воздух) в соответствии с IEC 61000-4-2
    стойкость к электромагнитным полям
    3 В/м в соответствии с IEC 61000-4-3
    стойкость к коммутационным помехам
    2 кВ в соответствии с IEC 61000-4-4
    Экологичность предложения
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Гарантия на оборудование
    Период
    18 месяцев
  • Документы и ПО

    Язык
    • английский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 19.09.17
    Размер 3 MB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 20.07.18
    Размер 301 B
    Дата 20.07.18
    Размер 323 B
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 21.09.17
    Размер 811.1 KB
    Сертификат соответствия
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 18.07.18
    Размер 220 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.