Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Концевой выключатель XCK-D - "кошачий ус" - 2 НЗ + 1 НО - ATEX

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия продукта
    OsiSense ATEX D
    название серии
    Стандартный формат
    тип устройства или его аксессуаров
    Концевой выключатель
    краткое название устройства
    XCKD
    конструкция датчика
    Компактный
    тип корпуса
    Фиксированный
    тип головки
    Многокоординатная головка
    материал
    Металл
    монтаж
    Корпусом
    движение рабочей головки
    Многокоординатный
    тип рукоятки
    "кошачий ус" с пружинным возвратом
    активация выключателя
    Любой подвижной частью
    тип подвода
    Многокоординатный подвод
    электрическое соединение
    Винтовые зажимы, 1 x 0,34...2 x 0,75 мм²
    количество вводов кабеля
    1 резьбовой кабельный ввод (M16 x 1,5) для Кабельный ввод (в комплекте), наружный диаметр кабеля: 4...8 мм
    количество полюсов
    3
    тип контактов
    2 Н.З. + 1 Н.О.
    форма изоляции контактов
    Zb
    работа контактов
    Мгновенное действие
    количество шагов
    1
    прямое размыкание
    Без
    мин. момент срабатывания
    0.13 Н-м
    макс. скорость активации
    1 м/с
    степень защиты IP
    IP66 в соответствии с IEC 60529
    IP67 в соответствии с IEC 60529
    Дополнительные характеристики
    материал корпуса
    Сплав zamak
    материал головки
    Сплав zamak
    мин. скорость активации
    0.01 м/мин
    кодовое обозначение контакта
    B300, AC-15 (240 V, Ie = 1.5 А) в соответствии с EN 60947-5-1
    B300, AC-15 (240 V, Ie = 1.5 А) в соответствии с МЭК 60947-5-1 приложение А
    R300, DC-13 (250 V, Ie = 0.1 А) в соответствии с EN 60947-5-1
    R300, DC-13 (250 V, Ie = 0.1 А) в соответствии с МЭК 60947-5-1 приложение А
    [Ithe] условный тепловой ток в закрытом корпусе
    6 А переменный ток
    [Ui] номинальное напряжение изоляции
    300 В в соответствии с CSA C22.2 № 14
    400 В, степень загрязнения: 3 в соответствии с IEC 60947-1
    300 В в соответствии с UL 508
    контактное сопротивление зажимов
    <= 25 МОм в соответствии с МЭК 60255-7 категория 3
    [Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение
    4 кВ в соответствии с IEC 60664
    4 кВ в соответствии с IEC 60947-1
    ?????? ?? ????????? ?????????
    6 А картридж предохранитель, тип gG
    электрическая износостойкость
    5000000 циклы DC-13 120 V 2 W, <= 3600 цикл/м коэффициент нагрузки: 0.5 в соответствии с МЭК 60947-5-1 приложение С индуктивн. пост. ток
    5000000 циклы DC-13 24 V 4 W, <= 3600 цикл/м коэффициент нагрузки: 0.5 в соответствии с МЭК 60947-5-1 приложение С индуктивн. пост. ток
    5000000 циклы DC-13 48 V 3 W, <= 3600 цикл/м коэффициент нагрузки: 0.5 в соответствии с МЭК 60947-5-1 приложение С индуктивн. пост. ток
    механическая износостойкость
    5000000 циклы
    маркировка
    II2 D-Ex ТБ IIIC T85 ° C Db IP66/67
    ширина
    31 мм
    высота
    65 мм
    глубина
    30 мм
    Условия эксплуатации
    ударопрочность
    50 gn для 11 мс в соответствии с IEC 60068-2-27
    виброустойчивость
    25 gn 10...500 Гц IEC 60068-2-6
    класс защиты от поражения электр. током
    Класс I в соответствии с IEC 61140
    Класс I в соответствии с NF C 20-030
    рабочая температура окружающей среды
    -20...60 °C
    защитное исполнение
    TC
    зона запыления
    Зона 21 - 22
    сертификация продукта
    IEC-Ex INE 17.0020X
    INERIS 04ATEX0014X
    стандарты
    EN/МЭК 60079-0
    EN/МЭК 60079-31
    директивы
    2014/34/EU - ATEX directive
    Экологичность предложения
    Соответствие экологическому статусу
    Продукт категории Green Premium
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Инструкция по утилизации продукта
    Не требует специальных действий для утилизации
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    "Compact XCKD limit switch ATEX Dust , with ""Cat's whisker"""
    "Compact XCKD limit switch ATEX Dust , with ""Cat's whisker"""
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 25.06.18
    Размер 381.5 KB
    Сертификат соответствия
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 05.04.18
    Размер 262 KB
    Эксплуатационные характеристики
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 22.01.16
    Размер 799.3 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.