Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Концевой выключатель ролик НЗ+НО M16

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия продукта
    OsiSense XC
    название серии
    Стандартный формат
    тип устройства или его аксессуаров
    Концевой выключатель
    краткое название устройства
    XCKD
    конструкция датчика
    Компактный
    тип корпуса
    Фиксированный
    тип головки
    Поворотная головка
    материал
    Металл
    материал корпуса
    Сплав zamak
    материал головки
    Сплав zamak
    монтаж
    Корпусом
    движение рабочей головки
    Поворотный
    тип рукоятки
    Рычаг с роликом с пружинным возвратом термопласт (изменяемой длины)
    тип подвода
    Подвод сбоку 2 направления
    количество полюсов
    2
    тип контактов
    1 Н.З. + 1 Н.О.
    работа контактов
    Мгновенное действие
    Дополнительные характеристики
    активация выключателя
    30° кулачком
    электрическое соединение
    Винтовые зажимы, зажимная способность: 1 x 0,34...2 x 1,5 мм²
    кабельный ввод
    1 ввод с резьбой под кабельный сальник M16 x 1,5, наружный диаметр кабеля: 4...8 мм
    форма изоляции контактов
    Zb
    прямое размыкание
    С
    минимальный момент, необходимый для прямого размыкания
    0.25 Н-м
    мин. момент срабатывания
    0.1 Н-м
    макс. скорость активации
    1.5 м/с
    повторяемость позиционирования
    0,1 мм в точках срабатывания с 1 миллионом циклов коммутации
    кодовое обозначение контакта
    A300, AC-15 (Ue = 240 V, Ie = 3 А) , Ithe = 10 А в соответствии с EN 60947-5-1
    A300, AC-15 (Ue = 240 V, Ie = 3 А) , Ithe = 10 А в соответствии с МЭК 60947-5-1 приложение А
    Q300, DC-13 (Ue = 250 V, Ie = 0.27 А) в соответствии с EN 60947-5-1
    Q300, DC-13 (Ue = 250 V, Ie = 0.27 А) в соответствии с МЭК 60947-5-1 приложение А
    [Ui] номинальное напряжение изоляции
    300 В в соответствии с CSA C22.2 № 14
    500 В степень загрязнения 3 в соответствии с IEC 60947-1
    300 В в соответствии с UL 508
    контактное сопротивление зажимов
    <= 25 МОм в соответствии с МЭК 60255-7 категория 3
    [Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение
    6 кВ в соответствии с IEC 60664
    6 кВ в соответствии с IEC 60947-1
    ?????? ?? ????????? ?????????
    10 А картридж предохранитель gG
    электрическая износостойкость
    5000000 циклы, DC-13, 120 V, 4 W, производительность: <= 60 цикл/м, коэффициент нагрузки: 0.5, пост. ток в соответствии с МЭК 60947-5-1 приложение С
    5000000 циклы, DC-13, 24 V, 10 W, производительность: <= 60 цикл/м, коэффициент нагрузки: 0.5, пост. ток в соответствии с МЭК 60947-5-1 приложение С
    5000000 циклы, DC-13, 48 V, 7 W, производительность: <= 60 цикл/м, коэффициент нагрузки: 0.5, пост. ток в соответствии с МЭК 60947-5-1 приложение С
    механическая износостойкость
    10000000 циклы
    ширина
    31 мм
    высота
    65 мм
    глубина
    30 мм
    масса продукта
    0.235 кг
    описание зажимов ISO n°1
    (21-22)NC
    (13-14)NO
    Условия эксплуатации
    ударопрочность
    50 gn (продолжительность = 11 мс) в соответствии с IEC 60068-2-27
    виброустойчивость
    25 gn (f = 10...500 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6
    степень защиты IP
    IP66 в соответствии с IEC 60529
    IP67 в соответствии с IEC 60529
    степень защиты IK
    IK06 в соответствии с EN 50102
    класс защиты от поражения электр. током
    Класс I в соответствии с IEC 61140
    Класс I в соответствии с NF C 20-030
    рабочая температура окружающей среды
    -25...70 °C
    температура окружающей среды при хранении
    -40...70 °C
    защитное исполнение
    TC
    сертификация продукта
    CCC
    UL
    CSA
    стандарты
    IEC 60947-5-1
    CSA C22.2 № 14
    IEC 60204-1
    EN 60947-5-1
    UL 508
    EN 60204-1
    Экологичность предложения
    Соответствие экологическому статусу
    Продукт категории Green Premium
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Инструкция по утилизации продукта
    Не требует специальных действий для утилизации
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 06.09.18
    Размер 63.2 MB
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Plastic or metal XCK P or XCK D, cable entry ISO 16/PG 11, variable length thermoplastic roller lever plunger
    Plastic or metal XCK P or XCK D, cable entry ISO 16/PG 11, variable length thermoplastic roller lever plunger
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 09.07.17
    Размер 661.6 KB
    Эксплуатационные характеристики
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 22.01.16
    Размер 799.3 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.