Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Кабель UL/CSA 10 100M

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    категория - аксессуар/отдельная деталь
    Кабельные принадлежности
    Дополнительные характеристики
    длина кабеля
    100 м
    внешний диаметр кабеля
    6 мм
    состав кабеля
    10 x 0,14 мм²
    масса продукта
    5 кг
    Условия эксплуатации
    наименование аксессуара/отдельной детали
    Экранированный кабель
    назначение аксессуара/отдельной детали
    Инкрементный датчик положения
    тип аксессуара/отдельной детали
    Кабель
    сертификация продукта
    CSA
    UL
    Экологичность предложения
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Гарантия на оборудование
    Период
    The warranty on the equipment is 6 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 12 months from the date of delivery
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 22.12.16
    Размер 6.4 MB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 30.11.17
    Размер 319.6 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.