Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение XBTN200 Schneider Electric

Посмотреть все Magelis XBT N, R, RT

Magelis XBT N, R, RT - XBTN200

Малые панели

Изображение XBTN200 Schneider Electric
Посмотреть все Magelis XBT N, R, RT
Magelis XBT N, R, RT - XBTN200
Малые панели

Magelis компактный символьный дисплей2x20, питок от ПЛК

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия продукта
    Magelis XBTN
    тип устройства или его аксессуаров
    Компактная панель с клавиатурой
    тип программного обеспечения
    Конфигурационное ПО
    наименование программного обеспечения
    Vijeo Designer Lite
    операционная система
    Magelis
    Дополнительные характеристики
    тип дисплея
    Сверхъяркий буквенно-цифровой ЖК дисплей с подсветкой
    цвет дисплея
    Зеленый
    набор символов
    ASCII
    Катакана
    [Us] номинальное напряжение сети
    5 V пост. ток
    питание
    От ПЛК (порт терминала)
    количество кнопок
    8
    кол-во клавиш с фикс. надписями
    4
    кол-во клавиш с надписями заказчика
    4
    кол-во страниц
    128 страниц приложения
    тип памяти
    Флэш-память
    размер памяти
    512 Кбайт
    тип встроенных клемм
    Serial link : female RJ45, asynchronous transmission mode (RS232C/RS485), point-to-point topology
    часы реального времени
    Доступ к часам реального времени ПЛК
    монтаж изделия
    Скрытый монтаж
    монтаж
    2 пружинными зажимами
    материал дисплея
    Полиэстер
    материал передней панели
    PPT
    материал клавиатуры
    Полиэстер
    маркировка
    CE
    ширина
    132 мм
    высота
    74 мм
    глубина
    43 мм
    размеры выреза
    119,4 (+/- 0,5) x 63 (+/- 0,4) мм
    масса продукта
    0.36 кг
    Условия эксплуатации
    длина отображаемого сообщения
    2 строки длиной 20 символов
    загружаемые протоколы
    Modbus
    Uni-TE
    стандарты
    IEC 60068-2-27
    IEC 60068-2-6
    IEC 61131-2
    UL 508
    CSA C22.2 № 14
    сертификация продукта
    ATEX zone 2/22
    CSA класс 1 раздел 2
    UL класс 1 раздел 2
    UL 1604
    рабочая температура окружающей среды
    0...55 °C
    температура окружающей среды при хранении
    -20...60 °C
    относительная влажность
    0...85 % без образования конденсата
    степень защиты IP
    IP20 (задняя панель) в соответствии с IEC 60529
    IP65 (передняя панель) в соответствии с IEC 60529
    степень защиты NEMA
    NEMA 4X передняя панель (наружного использования)
    ударопрочность
    15 gn для 11 мс
    виброустойчивость
    +/- 3,5 мм (f = 2...8.45 Гц)
    1 gn (f = 8.45...150 Гц)
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 13.12.17
    Размер 570.7 KB
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Magelis XBT N compact terminals, Uni-TE, Modbus, dimensions LxHxDepth 132x74x104
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 07.08.18
    Размер 180.1 KB
    Морской сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 06.08.18
    Размер 443 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.