Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение XBTGT2430 Schneider Electric

Посмотреть все Magelis XBT GT

Magelis XBT GT - XBTGT2430

Усовершенствованные графические терминалы

Изображение XBTGT2430 Schneider Electric
Посмотреть все Magelis XBT GT
Magelis XBT GT - XBTGT2430
Усовершенствованные графические терминалы

Сенсорная панель 640 X 480 Vga - 5.7" - TFT LCD - =24В

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия продукта
    Magelis XBTGT
    тип устройства или его аксессуаров
    Усовершенств. сенсорная панель
    тип дисплея
    Подсвечиваемый цветной TFT ЖК дисплей
    цвет дисплея
    65536 цветов
    разрешение дисплея
    640 x 480 pixels VGA
    размеры дисплея
    5,7 дюйма
    тип программного обеспечения
    Конфигурационное ПО
    наименование программного обеспечения
    Vijeo Designer
    операционная система
    Magelis
    наименование процессора
    CPU RISC
    частота процессора
    266 МГц
    описание памяти
    512 kB SRAM back up of data with lithium battery back-up
    стойкость к электростатическому разряду
    6 кВ в соответствии с МЭК 61000-4-2 уровень 3
    размеры выреза
    156 (+ 1/- 0) x 123,5 (+ 1/- 0) мм
    Дополнительные характеристики
    чувствительная зона сенсорного экрана
    1024 x 1024
    сенсорная панель
    Аналогов.
    срок службы подсветки
    50000 часов
    яркость
    8 градаций, задаваемых с сенсорной панели
    набор символов
    ASCII (европейские символы)
    Китайский (упрощенный китайский)
    Японский (ANK, Kanji)
    Корейский
    Тайваньский (традиционный китайский)
    [Us] номинальное напряжение сети
    24 V пост. ток
    питание
    Внешний источник
    пределы напряжения питания
    19.2...28.8 В
    макс. пусковой ток
    <= 30 А
    потребляемая мощность
    26 Вт
    локальная индикация
    1 LED with green or orange for normal operation or backlighting faulty
    кол-во страниц
    Ограничено объемом встроенной памяти
    загружаемые протоколы
    FIPWAY Telemecanique Modicon
    Modbus Plus Telemecanique Modicon
    Modbus TCP Telemecanique Modicon
    Modbus Telemecanique Modicon
    Протоколы сторонних производителей Mitsubishi Melsec
    Протоколы сторонних производителей Omron Sysmac
    Протоколы сторонних производителей Rockwell Automation Allen-Bradley
    Протоколы сторонних производителей Siemens Simatic
    Uni-TE Telemecanique Modicon
    часы реального времени
    Встроенный
    использование слота
    Для карты соединения 1 полевой шины (Device Net, Profibus DP)
    порт Ethernet
    10BASE-T/100BASE-TX
    монтаж изделия
    Скрытый монтаж
    монтаж
    2 пружинными зажимами
    4 винтовыми зажимами
    материал передней панели
    Алюминиевый сплав
    материал шкафа
    PPT
    маркировка
    CE
    ширина
    167.5 мм
    высота
    135 мм
    глубина
    59.5 мм
    масса продукта
    1 кг
    Условия эксплуатации
    стойкость к кратковременным исчезновениям напряжения питания
    <= 5 мс
    стандарты
    EN 61131-2
    FCC класс A
    IEC 61000-6-2
    UL 1604
    UL 508
    сертификация продукта
    C-Tick
    cULus
    UL класс 1 раздел 2 T4A
    UL класс 1 раздел 2 T5
    рабочая температура окружающей среды
    0...50 °C
    температура окружающей среды при хранении
    -20...60 °C
    относительная влажность
    Без образования конденсата
    рабочая высота
    < 2000 м
    степень защиты IP
    IP20 (задняя панель) в соответствии с IEC 60529
    IP65 (передняя панель) в соответствии с IEC 60529
    степень защиты NEMA
    NEMA 4X передняя панель (использование в помещении)
    ударопрочность
    15 gn для 11 мс в соответствии с IEC 60068-2-27
    стойкость к электромагнитным полям
    10 В/м в соответствии с IEC 61000-4-3
    стойкость к коммутационным помехам
    2 кВ в соответствии с МЭК 61000-4-4 уровень 3
    Экологичность предложения
    Соответствие экологическому статусу
    Продукт категории Green Premium
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Экологический профиль продукта
    Доступно
    Инструкция по утилизации продукта
    Доступно
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 14.03.17
    Размер 4.4 MB
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 16.06.17
    Размер 9.7 MB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 09.07.17
    Размер 705.9 KB
    Дата 19.06.18
    Размер 705.9 KB
    REACh Declaration
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 24.10.18
    Размер 0
    RoHs Declaration
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 24.10.18
    Размер 0
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.