Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение XBKT80000U00M Schneider Electric

Посмотреть все Zelio Count

Zelio Count - XBKT80000U00M

Счетчики

Изображение XBKT80000U00M Schneider Electric
Посмотреть все Zelio Count
Zelio Count - XBKT80000U00M
Счетчики

Сумматор мех 8 цифр =24В

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия продукта
    Zelio Count
    тип устройства или его аксессуаров
    Суммирующий счетчик
    тип дисплея
    Механический
    размер
    50 x 60 mm
    разряды дисплея
    8 цифры 4 мм
    частота счета
    25 Гц
    сброс
    Без
    емкость счетчика
    0...9 999 999
    технологический тип
    Электромеханическое
    Дополнительные характеристики
    [Us] номинальное напряжение сети
    24 V пост. ток (Us +/- 10 %)
    потребляемая мощность
    2.5 Вт
    срок резервного хранения данных
    Постоянный
    режим счёта
    Добавление
    входная функция
    Счет
    тип входа
    Контакт
    механическая износостойкость
    200000000 циклы
    исполнение выключателя
    Скрытого монтажа
    монтажная опора
    Панельный монтаж
    присоединения
    Выводы AMP в соединительная коробка
    высота
    50 мм
    масса продукта
    0.15 кг
    ширина
    60 мм
    общая ширина CAD
    60 мм
    общая высота CAD
    50 мм
    общая высота CAD
    94 мм
    Условия эксплуатации
    стандарты
    EN/IEC 50081-2
    EN/IEC 50082-2
    сертификация продукта
    cURus
    степень защиты IP
    IP40 в соответствии с EN/IEC 60529
    рабочая температура окружающей среды
    - 200...400 °C
    температура окружающей среды при хранении
    -20...60 °C
    виброустойчивость
    5 gn (f = 10...150 Гц) в соответствии с EN/IEC 60068-2-6
    ударопрочность
    30 gn для 6 мс в соответствии с EN/IEC 60068-2-27
    класс защиты от поражения электр. током
    Класс II в соответствии с IEC 60536
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 06.08.18
    Размер 233.7 KB
    Дата 17.07.17
    Размер 364.8 KB
    Сертификат соответствия
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Zelio Count XBK counters
    Дата 06.08.18
    Размер 212.6 KB
    Дата 06.08.18
    Размер 200 KB
    Дата 06.08.18
    Размер 186.4 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.