Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение XB7NW36B1 Schneider Electric

Посмотреть все Harmony XB7

Harmony XB7 - XB7NW36B1

Устройства в сборе

Изображение XB7NW36B1 Schneider Electric
Посмотреть все Harmony XB7
Harmony XB7 - XB7NW36B1
Устройства в сборе

Кнопка с подсветкой, монолитная, 22 ММ, с возвратом, 1 НО, синяя, LED

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия продукта
    Harmony XB7
    тип устройства или его аксессуаров
    Illuminated push-button
    краткое название устройства
    XB7
    монтажный диаметр
    22 мм
    минимальная партия для продажи
    10
    степень защиты IP
    IP20 (задняя панель) в соответствии с IEC 60529
    IP65 (лицевая панель) в соответствии с IEC 60529
    форма головки сигнального блока
    Круглая
    тип рукоятки
    С возвратом
    параметры управляющего устройства
    Синий выступающий без маркировки
    тип контактов
    1 Н.О.
    присоединения
    Винтовой зажим : <= 2 x 1,5 мм² с кабельным наконечником в соответствии с EN/IEC 60947-1
    Винтовой зажим : 1 x 0,.34...2 x 2,5 мм² без наконечника в соответствии с EN/IEC 60947-1
    источник света
    Светодиодная лампа
    цоколь лампы
    Встроенный светодиод
    [Us] номинальное напряжение сети
    24 V пер./пост. ток
    комплектация изделия
    Monolithic product
    Дополнительные характеристики
    общая ширина CAD
    29 мм
    общая высота CAD
    29 мм
    общая высота CAD
    57,5 мм
    описание зажимов ISO n°1
    (13-14)NO
    масса продукта
    0.023 кг
    монтаж устройства
    Крепежное отверстие:Ø 22.5 мм (22,3 +0,4/0) в соответствии с EN/IEC 60947-1
    фикс. центр.
    >= 30 x 40 mm в Панель поддержки, металл, толщина: 1...6 мм
    >= 30 x 40 mm в Панель поддержки, пластик, толщина: 2...6 мм
    способ установки
    Крепежная гайка под головкой рекомендуемый крутящий момент: 2...2.4 N.m
    работа контактов
    Медленное размыкание
    прямое размыкание
    С (только Н.O) принудительное открытие
    механическая износостойкость
    300000 циклы
    момент затяжки
    0.8...1.2 Н-м в соответствии с EN 60947-1
    форма головки винта
    Пересечение головка совместим с JIS No 1 отвертка
    Пересечение головка совместим с Philips No 1 отвертка
    Пересечение головка совместим с Pozidriv No 1 отвертка
    Перфорированный головка совместим с Ø 4 мм отвертка
    Перфорированный головка совместим с Ø 5.5 мм отвертка
    ?????? ?? ????????? ?????????
    4 А плавкая вставка тип gG в соответствии с EN/IEC 60947-5-1
    [Ui] номинальное напряжение изоляции
    250 В (степень загрязнения: 3) в соответствии с EN/IEC 60947-1
    [Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение
    4 кВ в соответствии с EN/IEC 60947-1
    [Icw] номинальный кратковременно допустимый ток
    0.1 А в 250 V, DC-13, R300 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1
    0.22 А в 125 V, DC-13, R300 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1
    0.3 А при 240 V, AC-14, D300 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1
    0.6 А при 120 V AC 50/60Hz, AC-14, D300 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1
    электрическая износостойкость
    1000000 циклы, DC-13, 0.3 А при 24 В, производительность: 216000 cyc/mn, коэффициент нагрузки: 0.5 в соответствии с EN/МЭК 60947-5-1 приложение С
    1000000 циклы, AC-15, 0.03 А при 230 В, производительность: 216000 cyc/mn, коэффициент нагрузки: 0.5 в соответствии с EN/МЭК 60947-5-1 приложение С
    1000000 циклы, AC-15, 0.09 A при 240 V, производительность: 108000 cyc/mn, коэффициент нагрузки: 0.5 в соответствии с EN/МЭК 60947-5-1 приложение С
    электрическая надежность МЭК 60947-5-4
    Λ <= 10exp(-6) при 17 В, 5 мА в соответствии с EN/IEC 60947-5-4
    тип сигнализации
    Постоянный
    пределы напряжения питания
    19.2...30 В пост. ток
    21.6...26.4 В пер. ток
    потребляемый ток
    18...27 мА
    срок службы
    70000 ч при номинальном напряжении и 25 °C
    Условия эксплуатации
    защитное исполнение
    TH
    температура окружающей среды при хранении
    -40...70 °C
    рабочая температура окружающей среды
    -25...70 °C
    класс защиты от поражения электр. током
    Класс II в соответствии с IEC 61140
    степень защиты NEMA
    NEMA 12 в соответствии с UL 50 E
    стандарты
    EN/IEC 60947-1
    EN/IEC 60947-5-1
    JIS C 4520
    UL 508
    CSA C22.2 № 14
    сертификация продукта
    CCC
    GOST
    виброустойчивость
    5 gn (f = 2...500 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6
    ударопрочность
    50 gn (продолжительность = 11 мс) для половина ускорения синусоидальной волны в соответствии с IEC 60068-2-27
    30 gn (продолжительность = 18 мс) для половина ускорения синусоидальной волны
    электромагнитное излучение
    Класс B в соответствии с EN 55011
    Экологичность предложения
    Соответствие экологическому статусу
    Продукт категории Green Premium
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Экологический профиль продукта
    Инструкция по утилизации продукта
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 06.02.18
    Размер 4.4 MB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 29.10.18
    Размер 1.5 MB
    Дата 29.10.18
    Размер 76.2 KB
    Дата 29.10.18
    Размер 93.3 KB
    Сертификат соответствия
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 14.11.18
    Размер 454.4 KB
    Руководство по утилизации
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 23.07.18
    Размер 19.7 MB
    Эксплуатационные характеристики
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 23.07.18
    Размер 19.6 MB
    REACh Declaration
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 02.12.18
    Размер 0
    RoHs Declaration
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 02.12.18
    Размер 0
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.