Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение XB7NS9445 Schneider Electric

Посмотреть все Harmony XB7

Harmony XB7 - XB7NS9445

Устройства в сборе

Изображение XB7NS9445 Schneider Electric
Посмотреть все Harmony XB7
Harmony XB7 - XB7NS9445
Устройства в сборе

КНОПКА АВАРИЙНОГО ОСТАНОВА, ТРИГГЕРН. ДЕЙ-Я, КРАСНАЯ, ВОЗВРАТ КЛЮЧОМ, 1НЗ

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия продукта
    Harmony XB7
    тип устройства или его аксессуаров
    Emergency stop push-button
    краткое название устройства
    XB7
    монтажный диаметр
    22 мм
    минимальная партия для продажи
    10
    форма головки сигнального блока
    Круглая
    тип рукоятки
    С фиксацией
    сброс
    Ключ.возврат
    параметры управляющего устройства
    Красный грибовидная головка Ø 40 мм без маркировки
    тип замка
    Ключ 455
    тип контактов
    1 Н.О. + 1 Н.З.
    присоединения
    Винтовой зажим : <= 2 x 1,5 мм² с кабельным наконечником в соответствии с EN/IEC 60947-1
    Винтовой зажим : 1 x 0,.34...2 x 2,5 мм² без наконечника в соответствии с EN/IEC 60947-1
    комплектация изделия
    Monolithic product
    Дополнительные характеристики
    общая ширина CAD
    40 мм
    общая высота CAD
    40 мм
    общая высота CAD
    72 мм
    описание зажимов ISO n°1
    (13-14)NO
    (21-22)NC
    масса продукта
    0,035 кг
    монтаж устройства
    Крепежное отверстие:Ø 22.5 мм (22,3 +0,4/0) в соответствии с EN/IEC 60947-1
    фикс. центр.
    >= 30 x 40 mm в Панель поддержки, металл, толщина: 1...6 мм
    >= 30 x 40 mm в Панель поддержки, пластик, толщина: 2...6 мм
    способ установки
    Крепежная гайка под головкой рекомендуемый крутящий момент: 2...2.4 N.m
    работа контактов
    Мгновенное действие
    использование контактов
    Стандарт
    прямое размыкание
    С принудительное открытие в соответствии с EN/МЭК 60947-5-1 приложение К
    механическая износостойкость
    100000 циклы
    момент затяжки
    0.8...1.2 Н-м в соответствии с EN 60947-1
    форма головки винта
    Пересечение головка совместим с JIS No 1 отвертка
    Пересечение головка совместим с Philips No 1 отвертка
    Пересечение головка совместим с Pozidriv No 1 отвертка
    Перфорированный головка совместим с Ø 4 мм отвертка
    Перфорированный головка совместим с Ø 5.5 мм отвертка
    ?????? ?? ????????? ?????????
    4 А плавкая вставка тип gG в соответствии с EN/IEC 60947-5-1
    [Ui] номинальное напряжение изоляции
    250 В (степень загрязнения: 3) в соответствии с EN/IEC 60947-1
    [Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение
    4 кВ в соответствии с EN/IEC 60947-1
    [Icw] номинальный кратковременно допустимый ток
    0.75 А при 240 V, AC-15, C300 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1
    1.5 А при 120 V AC 50/60Hz, AC-15, C300 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1
    0.1 А в 250 V, DC-13, R300 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1
    0.22 А в 125 V, DC-13, R300 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1
    электрическая износостойкость
    1000000 циклы, DC-13, 0.3 А при 24 В, производительность: 216000 cyc/mn, коэффициент нагрузки: 0.5 в соответствии с EN/МЭК 60947-5-1 приложение С
    1000000 циклы, AC-15, 0.03 А при 230 В, производительность: 216000 cyc/mn, коэффициент нагрузки: 0.5 в соответствии с EN/МЭК 60947-5-1 приложение С
    1000000 циклы, AC-15, 0.09 A при 240 V, производительность: 108000 cyc/mn, коэффициент нагрузки: 0.5 в соответствии с EN/МЭК 60947-5-1 приложение С
    электрическая надежность МЭК 60947-5-4
    Λ < 5 x 10exp(-7) при 17 В, 5 мА в соответствии с IEC 60947-5-4
    Условия эксплуатации
    защитное исполнение
    TH
    температура окружающей среды при хранении
    -40...70 °C
    рабочая температура окружающей среды
    -25...70 °C
    класс защиты от поражения электр. током
    Класс II в соответствии с IEC 60536
    степень защиты IP
    IP20 (задняя панель) в соответствии с IEC 60529
    IP65 (лицевая панель) в соответствии с IEC 60529
    степень защиты NEMA
    NEMA 12 в соответствии с UL 50
    NEMA 3 в соответствии с UL 50
    стандарты
    EN/IEC 60204-1
    EN/IEC 60947-1
    EN/IEC 60947-5-1
    EN/IEC 60947-5-5
    EN/ISO 13850
    IEC 60364-5-53
    UL 508
    CSA C22.2 № 14
    сертификация продукта
    CCC
    GOST
    виброустойчивость
    5 gn (f = 2...500 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6
    ударопрочность
    15 gn (продолжительность = 11 мс) для половина ускорения синусоидальной волны в соответствии с IEC 60068-2-27
    Экологичность предложения
    Соответствие экологическому статусу
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
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 06.02.18
    Размер 4.4 MB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 29.10.18
    Размер 1.3 MB
    Дата 26.10.18
    Размер 88.6 KB
    Сертификат соответствия
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 30.10.18
    Размер 377.7 KB
    Руководство по утилизации
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 23.07.18
    Размер 19.7 MB
    Эксплуатационные характеристики
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 23.07.18
    Размер 19.6 MB
    REACh Declaration
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    RoHs Declaration