Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение WMS1YR1000N Schneider Electric

Посмотреть все StruxureWare Data Center Expert

StruxureWare Data Center Expert - WMS1YR1000N

Изображение WMS1YR1000N Schneider Electric
Посмотреть все StruxureWare Data Center Expert
StruxureWare Data Center Expert - WMS1YR1000N

Договор на поддержку ПО StruxureWare Data Center Expert для 1000 узлов в течение 1 года

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Обзор
    Описание
    В рамках контракта на сопровождение программного обеспечения предоставляются: круглосуточная (24x7) телефонная техническая поддержка, все обновления программного обеспечения, доступного по условиям контракта, развитая поддержка SNMP-совместимых устройств сторонних производителей. Индивидуальный контракт на сопровождение программного обеспечения требуется для каждого сервера StruxureWare Data Center Expert и каждой приобретенной лицензии.
    Название модели
    Договор на поддержку ПО StruxureWare Data Center Expert для 1000 узлов в течение 1 года
    Включает
    Контракт сроком на 1 год
    Стандартное время поставки
    Обычно имеется в наличии
    Распространение продуктов
    Албания , Алжир , Андорра , Ангола , Ангилья , Антигуа и Барбуда , Аргентина , Армения , Аруба , Австрия , Азербайджан , Багамские острова , Бахрейн , Барбадос , Белоруссия , Бельгия , Белиз , Бенин , Бермудские острова , Боливия , БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА , Ботсвана , Бразилия , Болгария , Буркина-Фасо , Бурунди , Камерун , Канада , Каймановы острова , Центрально-Африканская Республика , Чад , Чили , Колумбия , Конго , КОНГО, ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА , Коста-Рика , КОТ Д'ИВУАР , Хорватия , Куба , Кипр , Чешская Республика , Дания , Джибути , Доминика , Доминиканская Республика , Эквадор , Египет , Сальвадор , Экваториальная Гвинея , Эритрея , Эстония , Эфиопия , Фолклендские (Мальвинские) острова , Финляндия , Франция , Габон , Гамбия , Грузия , Германия , Гана , Гибралтар , Греция , Гренада , Гваделупа , Гватемала , Гвинея , Гайана , Гвиана , Гаити , Гондурас , Венгрия , Исландия , Иран (Исламская Республика) , Ирак , Ирландия , Израиль , Италия , Ямайка , Япония , Иордания , Казахстан , Кения , Кувейт , Латвия , Ливан , Лесото , Либерия , Лихтенштейн , Литва , Люксембург , Македония , Мадагаскар , Малави , Мали , Мальта , Мартиника , Мавритания , Маврикий , МАЙОТТА , Мексика , Молдова, Республика , Монголия , Марокко , Мозамбик , Намибия , Нидерланды , Нидерландские Антильские острова , Никарагуа , Нигер , Нигерия , Норвегия , Оман , Пакистан , Панама , Парагвай , Перу , Польша , Португалия , Пуэрто-Рико , Встреча , Румыния , Российская Федерация , Руанда , Сент-Китс и Невис , Сент-Люсия , Сент-Винсент и Гренадины , Саудовская Аравия , Сенегал , Сьерра-Леоне , Словакия (Словацкая Республика) , Словения , Сомали , Южная Африка , Испания , Судан , Суринам , Швеция , Швейцария , Таджикистан , Танзания, Объединенная Республика , Того , Тринидад и Тобаго , Тунис , Турция , Туркменистан , Острова Тёркс и Кайкос , Уганда , Украина , Объединенные Арабские Эмираты , Соединенные Штаты Америки , Уругвай , Узбекистан , Венесуэла , Виргинские острова (США) , Западная Сахара , Йемен , Замбия , Зимбабве
    Физические
    Масса нетто
    0.0 kg
    Максимальная высота
    0.0 mm
    Максимальная ширина
    0.0 mm
    Максимальная глубина
    0.0 mm
    Масса брутто
    0.0 kg
    Высота в упаковке
    0.0 mm
    Ширина в упаковке
    0.0 mm
    Глубина в упаковке
    0.0 mm
  • Документы и ПО

    Язык
    • английский
    Бюллетень-таблица
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 03.11.17
    Размер 85.2 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.