Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение WDE000100 Schneider Electric

Посмотреть все Дуэт

Дуэт - WDE000100

Продукты

Изображение WDE000100 Schneider Electric
Посмотреть все Дуэт
Дуэт - WDE000100
Продукты

Дуэт ДАТЧИК электрон.термостата для теплого пола, Кабель 4м, черный

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия продукта
    Дуэт
    тип устройства или его аксессуаров
    Датчик - кабель для термостата
    оттенок цвета
    Черный
    секционирование отсека
    1 отсек
    Дополнительные характеристики
    материал
    Кабель : PVC (поливинилхлорид)
    количество в одном комплекте
    4 м
    длина
    4 м
    высота
    5 мм
    ширина
    5 мм
    Условия эксплуатации
    рабочая температура окружающей среды
    -20...60 °C
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.