Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение VZ17 Schneider Electric

Посмотреть все TeSys mini-vario, vario

TeSys mini-vario, vario - VZ17

Аксессуары

Изображение VZ17 Schneider Electric
Посмотреть все TeSys mini-vario, vario

TeSys mini-vario, vario - VZ17

Аксессуары

Удлинительный перех. 300/330мм v02…v2

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    диапазон
    TeSys
    краткое название устройства
    VZ
    тип устройства или его аксессуаров
    Выступающая часть вала
    категория - аксессуар/отдельная деталь
    Аксессуар для блокировки
    совместимость изделий
    V02...V2
    количество в одном комплекте
    Комплект из 1 шт.
    Дополнительные характеристики
    взаимная механическая блокировка
    Функция блокировки двери
    расстояние от задней панели до двери
    300...330 мм
    длина
    300 мм
    высота
    6 мм
    ширина
    6 мм
    масса продукта
    75 г
    Экологичность предложения
    Соответствие экологическому статусу
    Продукт категории Green Premium
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Экологический профиль продукта
    Доступно
    Инструкция по утилизации продукта
    Не требует специальных действий для утилизации
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    TeSys VARIO - shaft extension
    Дата 17.07.18
    Размер 452.1 KB
    Дата 17.07.18
    Размер 585.5 KB
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 21.09.17
    Размер 952.1 KB
    Видео
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 08.08.17
    Размер 40.5 MB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.