Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение VX5VP50A001 Schneider Electric

Посмотреть все Altivar Process ATV600

Altivar Process ATV600 - VX5VP50A001

Продукты

Изображение VX5VP50A001 Schneider Electric
Посмотреть все Altivar Process ATV600
Altivar Process ATV600 - VX5VP50A001
Продукты

Комплектующее изделие - вентилятор для преобразов. частоты IP55 - 0,75…22 кВт

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия продукта
    Altivar Process ATV600
    Altivar Process ATV900
    тип аксессуара/отдельной детали
    Вентилятор в комплекте
    категория - аксессуар/отдельная деталь
    Вспомогательное устройство охлаждения
    Дополнительные характеристики
    состав комплекта
    Монтажный кронштейн
    Инструкция
    Вентилятор
    совместимость продукта
    Variable speed drive ATV650 wall mount 0.75 kW 380...480 V
    Variable speed drive ATV650 wall mount 1.5 kW 380...480 V
    Variable speed drive ATV650 wall mount 2.2 kW 380...480 V
    Variable speed drive ATV650 wall mount 3 kW 380...480 V
    Variable speed drive ATV650 wall mount 4 kW 380...480 V
    Variable speed drive ATV650 wall mount 5.5 kW 380...480 V
    Variable speed drive ATV650 wall mount 7.5 kW 380...480 V
    Variable speed drive ATV650 wall mount 11 kW 380...480 V
    Variable speed drive ATV650 wall mount 15 kW 380...480 V
    Variable speed drive ATV650 wall mount 18.5 kW 380...480 V
    Variable speed drive ATV650 wall mount 22 kW 380...480 V
    Variable speed drive ATV950 wall mount 0.75 kW 380...480 V
    Variable speed drive ATV950 wall mount 1.5 kW 380...480 V
    Variable speed drive ATV950 wall mount 2.2 kW 380...480 V
    Variable speed drive ATV950 wall mount 3 kW 380...480 V
    Variable speed drive ATV950 wall mount 4 kW 380...480 V
    Variable speed drive ATV950 wall mount 5.5 kW 380...480 V
    Variable speed drive ATV950 wall mount 7.5 kW 380...480 V
    Variable speed drive ATV950 wall mount 11 kW 380...480 V
    Variable speed drive ATV950 wall mount 15 kW 380...480 V
    Variable speed drive ATV950 wall mount 18.5 kW 380...480 V
    Variable speed drive ATV950 wall mount 22 kW 380...480 V
    Гарантия на оборудование
    Период
    18 месяцев
  • Документы и ПО

    Язык
    • английский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 17.08.18
    Размер 11 MB
    Дата 24.10.18
    Размер 11.8 MB
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 16.07.15
    Размер 1.9 MB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.