Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение VW3M5301R250 Schneider Electric

Посмотреть все Сервопреобразователи Lexium 32 и серводвигатели от 0.15 до 7 кВт

Сервопреобразователи Lexium 32 и серводвигатели от 0.15 до 7 кВт - VW3M5301R250

Аксессуары

Изображение VW3M5301R250 Schneider Electric
Посмотреть все Сервопреобразователи Lexium 32 и серводвигатели от 0.15 до 7 кВт

Сервопреобразователи Lexium 32 и серводвигатели от 0.15 до 7 кВт - VW3M5301R250

Аксессуары

Силовой Кабель 1,5мм2 25м без кон-в

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия продукта
    Lexium
    категория - аксессуар/отдельная деталь
    Аксессуары присоединений
    тип аксессуара/отдельной детали
    Кабель питания
    тип устройства или его аксессуаров
    Кабель
    область применения
    Для создания комплектов силовых кабелей
    совместимость продукта
    Серводвигатель BDH
    Серводвигатель BMH
    Серводвигатель BRH
    Серводвигатель BSH
    Сервопривод LXM05
    Сервопривод LXM15
    Сервопривод LXM32
    назначение аксессуара/отдельной детали
    От серводвигателя к сервоприводу
    состав кабеля
    4 x 1,5 мм² + 2 x 1 мм²
    длина кабеля
    25 м
    Дополнительные характеристики
    совместимость серий продукта
    Lexium 05
    Lexium 15
    Lexium 32
    масса продукта
    5.55 кг
    Гарантия на оборудование
    Период
    The warranty on the equipment is 6 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 12 months from the date of delivery
  • Документы и ПО

    Язык
    • английский
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 16.10.17
    Размер 9.4 MB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.