Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение VW3A31208 Schneider Electric

Посмотреть все Altivar 312

Altivar 312 - VW3A31208

Опции

Изображение VW3A31208 Schneider Electric
Посмотреть все Altivar 312
Altivar 312 - VW3A31208
Опции

Коммуникационная карта CANopen, 1 Mbps

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    тип устройства или его аксессуаров
    Коммуникационная карта
    совместимость серий продукта
    Altivar 312
    Altivar 312 Solar
    протокол порта обмена данными
    Шлейф CANopen
    электрическое соединение
    1 разъем RJ45, Modbus
    1 съемный клеммный блок для входов/выходов
    2 разъема RJ45, CANopen
    скорость передачи
    10, 20, 50, 125, 250, 500 Кбит/с или 1 Мбит/с
    кол-во адресов
    1...127
    Дополнительные характеристики
    кол-во вх/вых.
    AI2 и AI3 : 2 аналоговый вход
    LI1...LI3 : 3 логический вход
    R2 : 1 релейный выход
    физический интерфейс
    RS485 многоточечная последовательная линия
    кадр передачи
    RTU
    служба обмена данными
    1 прием SDO + 1 передача SDO
    Профиль CiA 402
    Мониторинг обмена данными "защита узла" и "сердцебиение"
    PDO 1 : не конфигурируется, асинхронный
    PDO 6 : конфигурируется, асинхронный, синхронный, цикл. асинхронный
    масса продукта
    0,2 кг
    Экологичность предложения
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 27.06.18
    Размер 23.3 MB
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 06.09.18
    Размер 651.2 KB
    Страницы каталога
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 14.08.18
    Размер 67.8 KB
    RoHs Declaration
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 14.12.18
    Размер 0
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.