Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение VVD0 Schneider Electric

Посмотреть все TeSys mini-vario, vario

TeSys mini-vario, vario - VVD0

Выключатели-разъединители

Изображение VVD0 Schneider Electric
Посмотреть все TeSys mini-vario, vario
TeSys mini-vario, vario - VVD0
Выключатели-разъединители

Главный выключатель-разъединитель VVD 25А

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    диапазон
    TeSys
    наименование изделия
    TeSys VARIO
    краткое название устройства
    VVD
    область применения
    Профилактическое обслуживание
    тип устройства или его аксессуаров
    Выключатель-разъединитель
    уровень производительности
    Высокая эффективность
    описание полюсов
    3P
    тип контактов
    3 Н.О.
    тип сети
    Переменный ток
    Постоянный ток
    способ управления
    Поворотная рукоятка
    способ установки поворотной рукоятки
    Прямая
    цвет рукоятки
    Черный
    цвет передней панели рукоятки
    Черный
    гарантированное отключение
    Да
    Дополнительные характеристики
    блокировка поворотной рукоятки навесными замками
    Без
    маркировка
    0 - 1
    монтажная опора
    Выключатель установка на симметричная рейка
    Выключатель установка на монтаж на панель
    способ установки
    Защелками для выключатель
    Винтами для выключатель
    [Ue] номинальное рабочее напряжение
    690 V переменный ток 50/60 Гц
    [Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение
    8 кВ
    [Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе
    25 А
    [Ithe] условный тепловой ток в закрытом корпусе
    20 А
    [Icw] номинальный кратковременно допустимый ток
    14.5 А (AC-23) при 400 V
    номинальная рабочая мощность, Вт
    11 кВт в 500 V (AC-23A)
    11 кВт в 690 V (AC-3)
    15 кВт в 690 V (AC-23A)
    4 кВт в 230...240 V (AC-3)
    5.5 кВт в 400...415 V (AC-3)
    7.5 кВт в 500 V (AC-3)
    5.5 кВт в 230...240 V (AC-23A)
    7.5 кВт в 400...415 V (AC-23A)
    повторно-кратковременный режим, класс
    30
    включающая способность
    250 A в 400 V (AC-21A)
    250 A в 400 V (AC-22A)
    250 A в 400 V (AC-23A)
    [Icm] номинальная включающая способность (на к.з.)
    1 кА в 400 V при Ipeak
    [Icw] номинальный кратковременно выдерживаемый ток
    300 А в 400 V в течение 1 с
    номинальный условный ток короткого замыкания
    10 кА в 400 V - соответствующий предохранитель 25 А aM
    10 кА в 400 V - соответствующий предохранитель 25 А gG
    отключающая способность
    200 А в 400 V AC-21A
    200 А в 400 V AC-22A
    200 А в 400 V AC-23A
    состав устройства
    Ручка
    Выключатель
    механическая износостойкость
    100000 циклы
    электрическая износостойкость
    30000 циклы DC-1...5
    100000 циклы AC-21
    присоединения
    Силовая цепь : винтовой зажим кабель 6 мм² - жесткость кабеля: гибкий - с кабельным наконечником
    Силовая цепь : винтовой зажим кабель 10 мм² - жесткость кабеля: жесткий кабель
    момент затяжки
    Силовая цепь : 2.1 Н-м - винтовой зажим
    размеры основания
    45 x 45 mm
    высота
    74 мм
    ширина
    55 мм
    глубина
    106 мм
    масса продукта
    0.25 кг
    Условия эксплуатации
    стандарты
    IEC 60947-3
    сертификация продукта
    CSA
    GL
    UL
    защитное исполнение
    TC
    степень защиты IP
    IP65
    IP65 в соответствии с IEC 60529
    механическая стойкость
    Вибрации 10…150 Гц 1 gn IEC 60068-2-6
    Удары 11 мс 30 g (ном.) IEC 60068-2-27
    рабочая температура окружающей среды
    -20...50 °C
    огнестойкость
    960 °C в соответствии с IEC 60695-2-1
    Экологичность предложения
    Соответствие экологическому статусу
    Продукт категории Green Premium
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Экологический профиль продукта
    Доступно
    Инструкция по утилизации продукта
    Не требует специальных действий для утилизации
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Main switch disconnector VVD or VVE for mounting in an enclosure,25A to 80A, 45x45, red or black handle
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 10.11.17
    Размер 1.5 MB
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 20.11.17
    Размер 2.5 MB
    Сертификат соответствия
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 17.09.18
    Размер 297.6 KB
    Видео
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 08.08.17
    Размер 40.5 MB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.