Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение VS710-158-28 Schneider Electric

Посмотреть все W59

W59 - VS710-158-28

Продукты

Изображение VS710-158-28 Schneider Electric
Посмотреть все W59
W59 - VS710-158-28
Продукты

W59 1-клавишный переключатель перекрестный 10АХ, в сборе, слоновая кость

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    диапазон
    W59
    тип устройства или его аксессуаров
    Выключатель
    область применения
    Управление
    комплектация изделия
    Механизм в сборе
    оттенок цвета
    Слоновая кость
    Дополнительные характеристики
    номинальный ток
    10 AX - 250 V - переменный ток
    описание полюсов
    2P
    количество постов
    1-постовая
    способ управления
    Кнопка
    функция выключателя
    Перекрестный
    тип контактов
    1 переключающ.
    присоединения
    Винтовые зажимы
    тип монтажа
    Открытый
    монтаж
    Винтами
    тип покрытия
    Глянцевая
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 06.09.18
    Размер 37.3 MB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.