Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение VDIR380005 Schneider Electric

Посмотреть все Фиксаторы для мультимедийного оборудования

Фиксаторы для мультимедийного оборудования - VDIR380005

Базовые решения

Изображение VDIR380005 Schneider Electric
Посмотреть все Фиксаторы для мультимедийного оборудования
Фиксаторы для мультимедийного оборудования - VDIR380005
Базовые решения

Коннектор RJ45 для S-ONE на DIN-рейку, Италия

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    диапазон
    LexCom Home
    sub range
    FIX family
    краткое название устройства
    FIX RJ45
    тип устройства или его аксессуаров
    Modular support
    состав устройства
    1 barell to choose application
    1 sticker sheet (room picto)
    тип разъема
    S-One
    количество в одном комплекте
    1
    Дополнительные характеристики
    назначение изделия
    Allow the tool less fixing of the RJ45 connector Actassi S-one
    длина
    67 мм
    ширина
    18 мм
    высота
    65 мм
    Условия эксплуатации
    рабочая температура окружающей среды
    0...80 °C
    Экологичность предложения
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 07.08.18
    Размер 10.3 MB
    Дата 06.09.18
    Размер 6.4 MB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.