Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение VDIG188142 Schneider Electric

Посмотреть все Actassi

Actassi - VDIG188142

Соединительные панели

Изображение VDIG188142 Schneider Electric
Посмотреть все Actassi
Actassi - VDIG188142
Соединительные панели

Организатор 19" 2U кольца пласт. RAL7016

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    диапазон
    Actassi
    тип устройства или его аксессуаров
    19" панель для разводки патч-кордов
    оттенок цвета
    Dark grey (RAL 7016)
    Светло-серый (RAL 7035)
    оборудование в комплекте
    2 quick fix 19" mountings
    4 openable rings
    Дополнительные характеристики
    количество стоек
    2U
    материал
    PA66 GF20 для пластиковая деталь
    PC для пластиковая деталь
    DC01 1.2 мм для металлический лист
    ширина
    484 мм
    1.58 фут
    высота
    89 мм
    0.291 фут
    глубина
    100 мм
    0.328 фут
    масса продукта
    0.7 кг
    1.5432 амер. фунт
    Условия эксплуатации
    рабочая температура окружающей среды
    -10...55 °C
    14...131 °F
    стандарты
    IEC 60297
    NF C 20-150
    Экологичность предложения
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Экологический профиль продукта
    Доступно
    Инструкция по утилизации продукта
    Не требует специальных действий для утилизации
    Гарантия на оборудование
    Период
    18 месяцев
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 06.09.18
    Размер 19.8 MB
    Брошюра
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 16.02.16
    Размер 45 KB
    Network Connectivity Actassi brochure
    Дата 01.04.17
    Размер 8 MB
    Дата 01.04.17
    Размер 8 MB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 22.08.18
    Размер 247.5 KB
    REACh Declaration
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 01.11.18
    Размер 0
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.