Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение VDIG113241U60 Schneider Electric

Посмотреть все Actassi

Actassi - VDIG113241U60

Соединительные панели

Изображение VDIG113241U60 Schneider Electric
Посмотреть все Actassi
Actassi - VDIG113241U60
Соединительные панели

Патч-панель S-110 1U 24п UTP Кат.6

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    диапазон
    Actassi
    тип устройства или его аксессуаров
    19" фиксированная панель коммутации данных в сборе
    комплектация изделия
    Эволюция
    цвет
    Темно серый RAL 7016
    дополнительная информация
    Инструмент для отсоединения разъёма
    Кабельный органайзер
    Дополнительные характеристики
    тип разъема
    S-110 keystone
    категория сети обмена данными
    6
    оборудование в комплекте
    1 removable cable tray
    Ports identification at the rear
    2 quick fix 19" mountings
    4 label holders
    количество стоек
    1U
    количество портов
    24 UTP
    монтажная опора
    19" стойка
    материал
    PA66 GF20
    DC01 1.5 mm
    PC
    высота
    44 мм
    0.144 фут
    ширина
    484 мм
    1.59 фут
    глубина
    190 мм
    0.623 фут
    масса продукта
    1,5 кг
    3.307 амер. фунт
    targeted region
    Europe
    North America
    Условия эксплуатации
    рабочая температура окружающей среды
    -10...55 °C
    -14...131 °F
    стандарты
    IEC 60297
    NF C 20-150
    Экологичность предложения
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Инструкция по утилизации продукта
    Не требует специальных действий для утилизации
    Гарантия на оборудование
    Период
    18 месяцев
  • Документы и ПО

    Язык
    • английский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 06.09.18
    Размер 19.8 MB
    Брошюра
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 16.02.16
    Размер 46.4 KB
    Network Connectivity Actassi brochure
    Дата 01.04.17
    Размер 8 MB
    Дата 01.04.17
    Размер 8 MB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.