Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение VDICD52508L Schneider Electric

Посмотреть все Actassi

Actassi - VDICD52508L

Оптоволоконные соединения

Изображение VDICD52508L Schneider Electric
Посмотреть все Actassi
Actassi - VDICD52508L
Оптоволоконные соединения

Оптич.кабель OS2 полая трубка 8в 2100м

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    диапазон
    Actassi
    тип устройства или его аксессуаров
    Одномодовый оптический кабель
    тип оптоволокна
    Полая трубка, 250 мм
    условия эксплуатации
    Внутр./наружн.
    количество оптических волокон
    8
    euroclass level
    D
    Дополнительные характеристики
    Укладка кабеля
    Drum от 2100 m
    ослабление
    <= 0.22 дБ/км @1550 nm
    <= 0.25 дБ/км @1625 nm
    <= 0.35 дБ/км @1310 нм
    хроматическая дисперсия
    0,086 @ 1310 нм
    поляризационная дисперсия
    0.2 пс/км^0.5 волокно :
    0.08 пс/км^0.5 канал :
    Радиус изгиба
    60 mm
    усилие вытягивания
    1500 Н
    максимальное усилие на разрыв
    15000 Н/м
    коэффициент преломления
    1.464 @1310 нм
    1.4645 @1550 nm
    диаметр
    6 mm
    Масса кабеля
    40 kg/км
    targeted region
    Europe
    Условия эксплуатации
    тепловой коэффициент
    0.542 МДж
    рабочая температура окружающей среды
    -20...60 °C
    температура окружающего воздуха в месте монтажа
    -5...50 °C
    температура окружающей среды при хранении
    -40...70 °C
    характеристики окружающей среды
    Rodent retardant : glass yarn
    Water resistant longitudinaly : gel
    Water resistant longitudinaly : swellable yarn
    Соответствующий RoHS :
    Стойкий к УФ :
    LSZH (малодымный с нулевым содержанием галогенов) :
    стандарт
    Спецификация кабеля : IEC 60794-2
    Процедура тестирования кабеля : IEC 60794-1-2
    Цветовая ккодировка волокон : TIA/EIA-598-A
    Производительность оптоволокна : МЭК 60793-2-50 тип B1.3
    Производительность оптоволокна : ITU G.652.D
    Огнеупорность : IEC 60332-1
    LSZH : IEC 60754-2
    LSZH : ISO/IEC 11801
    LSZH : EN 50399
    LSZH : EN 50173-1
    Экологичность предложения
    Соответствие экологическому статусу
    Продукт категории Green Premium
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Экологический профиль продукта
    Инструкция по утилизации продукта
    Не требует специальных действий для утилизации
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 06.09.18
    Размер 11.3 MB
    Дата 06.09.18
    Размер 19.8 MB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Эксплуатационные характеристики
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 06.09.18
    Размер 947.8 KB
    REACh Declaration
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 01.11.18
    Размер 0
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.