Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение VDICD115118 Schneider Electric

Посмотреть все Actassi

Actassi - VDICD115118

Медные линии

Изображение VDICD115118 Schneider Electric
Посмотреть все Actassi
Actassi - VDICD115118
Медные линии

Кабель медный 5е 4п UTP LSZH 305м

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    диапазон
    Actassi
    тип устройства или его аксессуаров
    Сетевой кабель
    Укладка кабеля
    Коробка 305 м
    оттенок цвета
    Зеленый
    тип экрана кабеля
    U/UTP
    Дополнительные характеристики
    Локализация на устройстве
    Кожух : LSZH (малодымный с нулевым содержанием галогенов)
    Проводник : Неизолированная медь
    Изоляция провода : PE (полиэтилен)
    тип кабеля
    Кабель с 4 витыми парами
    категория сети обмена данными
    5e
    протокол порта обмена данными
    VoIP (Voice IP)
    PoE 15Вт (Power over Ethernet)
    тип сети обмена данными
    1000BASE-T
    потери на отражении
    Гарантировано: >= 23 dB @4 МГц
    Гарантировано: >= 25 dB @10 МГц
    Гарантировано: >= 25 dB @16 МГц
    Гарантировано: >= 25 dB @20 МГц
    Guaranteed: >= 23.6 dB @31.25 MHz
    Guaranteed: >= 21.5 dB @62.5 MHz
    Guaranteed: >= 20.1 dB @100 MHz
    Guaranteed: >= 20 dB @1 MHz
    ослабление
    2 dB at 1 MHz
    4.1 dB at 4 MHz
    6.5 dB at 10 MHz
    9.3 dB at 20 MHz
    11.7 dB at 31.25 MHz
    17 dB at 62.5 MHz
    22 dB at 100 MHz
    8.3 dB at 16 MHz
    power sum near-end crosstalk [PSNEXT]
    Гарантировано: 62,3 дБ @1 МГц
    Гарантировано: 53,3 дБ @4 МГц
    Гарантировано: 47,3 дБ @10 МГц
    Гарантировано: 44,2 дБ @16 МГц
    Гарантировано: 42,8 дБ @20 МГц
    Гарантировано: 39,9 дБ @31.25 МГц
    Гарантировано: 35,4 дБ @62.5 МГц
    Гарантировано: 32,3 дБ @100 МГц
    near end crosstalk [NEXT]
    Гарантировано: 65,3 дБ @1 МГц
    Гарантировано: 56,3 дБ @4 МГц
    Гарантировано: 50,3 дБ @10 МГц
    Гарантировано: 47,2 дБ @16 МГц
    Гарантировано: 45,8 дБ @20 МГц
    Гарантировано: 42,9 дБ @31.25 МГц
    Гарантировано: 38,4 дБ @62.5 МГц
    Гарантировано: 35,3 дБ @100 МГц
    equal level far end crosstalk [ELFEXT]
    63.8 dB
    63.8 dB at 1 MHz
    52 dB at 4 MHz
    44 dB at 10 MHz
    52 dB
    39.9 dB at 16 MHz
    44 dB
    38 dB at 20 MHz
    34.1 dB at 31.25 MHz
    28.1 dB at 62.5 MHz
    24 dB at 100 MHz
    39.9 dB
    38 dB
    34.1 dB
    28.1 dB
    24 dB
    power sum equal level far end crosstalk [PSELFEXT]
    60.8 dB at 1 MHz
    49 dB at 4 MHz
    41 dB at 10 MHz
    36.9 dB at 16 MHz
    35 dB at 20 MHz
    31.1 dB at 31.25 MHz
    25.1 dB at 62.5 MHz
    21 dB at 100 MHz
    ослабление в муфте
    >= 40 dB from 30...100 MHz conforming to IEC 61156-5, ed. 2 type III)
    >= 40 - 20 x log10(f / 100) dB from 100...1000 MHz conforming to IEC 61156-5, ed. 2 type III)
    входной импеданс
    100 Ohm at 1...100 MHz
    потери на преобразование в поперечном направлении
    >= 40 - 10 x log(f) dB from 1...100 MHz conforming to IEC 61156-5, ed. 2.1)
    класс сегрегации
    Class a conforming to EN 50174-2)
    Омическая асимметрия
    <= 2 %
    усилие вытягивания
    392 N
    Радиус изгиба
    Минимальный радиус изгиба после прокладки кабеля : 4 x общий диаметр
    Минимальный радиус изгиба при прокладке кабеля : 8 x общий диаметр
    Смещение задержки
    45 ns (f = 1...100 MHz)
    euroclass level
    D
    Номинальная скорость прохождения
    68 %
    калибр AWG
    AWG 24
    тепловой коэффициент
    391 МДж/км
    внешний диаметр кабеля
    4.9 мм
    Масса кабеля
    30.9 kg
    targeted region
    Europe
    Условия эксплуатации
    температура окружающего воздуха в месте монтажа
    0...50 °C
    температура окружающей среды при хранении
    -20...60 °C
    Термостойкость
    60 °C
    рабочая температура окружающей среды
    -20...60 °C
    директивы
    2006/95/EC - директива по низкому напряжению
    2011/65/EU - RoHS директива
    305/2011/EU - construction product regulation
    стандарты
    Выделение газообразного галогена : МЭК 60754-1
    Кислотность продуктов горения : IEC 60754-2
    Дымообразование : IEC 61034
    Эксплуатационные характеристики : EN 50288-3-1
    Эксплуатационные характеристики : EN 50173-1
    Эксплуатационные характеристики : EN 50174-1
    Эксплуатационные характеристики : ANSI/TIA/EIA-568-C.2
    Характеристики распространения пламени : IEC 60332-1
    Установочные стандарты : ISO/МЭК 14763-2
    Эксплуатационные характеристики : IEC 61156-5 ed. 2.1
    Эксплуатационные характеристики : ISO/IEC 11801 ed. 2.2, 2011
    Эксплуатационные характеристики : ISO/IEC 11801 ed. 2.1
    Установочные стандарты : EN 50174-2
    Эксплуатационные характеристики : IEEE 802.3af
    Экологичность предложения
    Соответствие экологическому статусу
    Продукт категории Green Premium
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Экологический профиль продукта
    Инструкция по утилизации продукта
    Не требует специальных действий для утилизации
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 07.08.18
    Размер 10.3 MB
    Дата 06.09.18
    Размер 19.8 MB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 22.08.18
    Размер 513.1 KB
    Эксплуатационные характеристики
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 06.09.18
    Размер 563.5 KB
    REACh Declaration
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 21.11.18
    Размер 0
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.