Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение VDICC68X218 Schneider Electric

Посмотреть все Actassi

Actassi - VDICC68X218

Медные линии

Изображение VDICC68X218 Schneider Electric
Посмотреть все Actassi
Actassi - VDICC68X218
Медные линии

Каб.медный 6а 4п F/FTP-веер LSFRZH 500м

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    диапазон
    Actassi
    тип устройства или его аксессуаров
    Сетевой кабель
    Укладка кабеля
    Drum 500 м
    оттенок цвета
    Синий
    тип экрана кабеля
    F/FTP с эксклюзивным веерным металическим сепаратором
    Дополнительные характеристики
    Локализация на устройстве
    Проводник : Неизолированная медь
    Изоляция провода : PE (полиэтилен)
    Кожух : LSFRZH (low smoke fire retardant, zero halogen)
    Экран : металлический веерный сепаратор
    тип кабеля
    Кабель с 4 витыми парами
    сечение кабеля
    0.25 мм²
    категория сети обмена данными
    6A
    протокол порта обмена данными
    VoIP (Voice IP)
    PoE 15Вт (Power over Ethernet)
    PoE+ 30W (Power over Ethernet Plus)
    тип сети обмена данными
    10GBASE-T
    потери на отражении
    Guaranteed: >= 23 dB Typical: 26 dB @4 MHz
    Guaranteed: >= 17.3 dB Typical: 22 dB @250 MHz
    Guaranteed: >= 25 dB Typical: 28 dB @16 MHz
    Guaranteed: >= 25 dB Typical: 28 dB @20 MHz
    Guaranteed: >= 23.6 dB Typical: 26.9 dB @31.25 MHz
    Guaranteed: >= 21.5 dB Typical: 25.3 dB @62.5 MHz
    Guaranteed: >= 20.1 dB Typical: 24.2 dB @100 MHz
    Guaranteed: >= 18 dB Typical: 22.5 dB @200 MHz
    Guaranteed: >= 17.3 dB Typical: 22 dB @300 MHz
    Guaranteed: >= 17.3 dB Typical: 22 dB @400 MHz
    Guaranteed: >= 17.3 dB Typical: 20.3 dB @500 MHz
    Guaranteed: >= 25 dB Typical: 28.26 dB @10 MHz
    Guaranteed: >= 19.4 dB Typical: 23.1 dB @125 MHz
    Guaranteed: >= 17.3 dB Typical: 20.1 dB @550 MHz
    ослабление
    3.8 dB at 4 MHz 3.7 dB
    7.5 dB at 16 MHz 6.9 dB
    8.4 dB at 20 MHz 7.7 dB
    10.5 dB at 31.25 MHz 9.6 dB
    15 dB at 62.5 MHz 13.7 dB
    19.1 dB at 100 MHz 17.5 dB
    21.5 dB at 125 MHz 19.7 dB
    27.6 dB at 200 MHz 25.2 dB
    31.1 dB at 250 MHz 28.4 dB
    34.3 dB at 300 MHz 31.32 dB
    40.1 dB at 400 MHz 36.62 dB
    45.3 dB at 500 MHz 41.4 dB
    5.9 dB at 10 MHz 5.74 dB
    power sum near-end crosstalk [PSNEXT]
    Гарантировано: 75 dB @4 МГц
    Гарантировано: 75 dB @10 МГц
    Гарантировано: 74.2 дБ @16 МГц
    Гарантировано: 72.8 дБ @20 МГц
    Гарантировано: 69.9 дБ @31.25 МГц
    Гарантировано: 65.4 дБ @62.5 МГц
    Гарантировано: 62,3 дБ @100 МГц
    Гарантировано: 60.8 дБ @125 МГц
    Гарантировано: 57.8 дБ @200 МГц
    Гарантировано: 56.3 дБ @250 МГц
    Гарантировано: 55.1 дБ @300 МГц
    Гарантировано: 53,3 дБ @400 МГц
    Гарантировано: 51.8 дБ @500 МГц
    power sum alien near-end crosstalk [PSANEXT]
    62.5 dB at 100 MHz
    61 dB at 125 MHz
    67 dB в 4 МГц
    67 dB в 10 МГц
    67 dB в 16 МГц
    67 dB в 20 МГц
    67 dB в 31.25 МГц
    65.6 дБ в 62.5 МГц
    58 dB в 200 МГц
    56.5 дБ в 250 МГц
    55.3 дБ в 300 МГц
    53.5 дБ в 400 МГц
    52 dB в 500 МГц
    power sum attenuation to alien crosstalk ratio far-end [PSAACRF]
    36.3 dB at 125 MHz
    66.2 дБ в 4 МГц
    58.2 дБ в 10 МГц
    54.1 дБ в 16 МГц
    52.2 дБ в 20 МГц
    48.3 дБ в 31.25 МГц
    42.3 дБ в 62.5 МГц
    38.2 дБ в 100 МГц
    32.2 дБ в 200 МГц
    30.2 дБ в 250 МГц
    28.7 дБ в 300 МГц
    26.2 дБ в 400 МГц
    24.2 дБ в 500 МГц
    ??????????? ????????? ??????? ????? ? ????????????? ???????? ?? ??????? ????? (ACR-F)
    Гарантировано: 66 dB @4 МГц
    Гарантировано: 58 dB @10 МГц
    Гарантировано: 53.9 дБ @16 МГц
    Гарантировано: 52 dB @20 МГц
    Гарантировано: 48.1 дБ @31.25 МГц
    Гарантировано: 42.1 дБ @62.5 МГц
    Гарантировано: 38 dB @100 МГц
    Гарантировано: 36.1 дБ @125 МГц
    Гарантировано: 32 dB @200 МГц
    Гарантировано: 30 dB @250 МГц
    Гарантировано: 28.5 дБ @300 МГц
    Гарантировано: 26 dB @400 МГц
    Гарантировано: 24 dB @500 МГц
    power sum attenuation crosstalk ratio far-end [PS ACR-F]
    63 dB 4 MHz
    55 dB 10 MHz
    50.9 dB 16 MHz
    49 dB 20 MHz
    45.1 dB 31.25 MHz
    39.1 dB 62.5 MHz
    35 dB 100 MHz
    33.1 dB 125 MHz
    29 dB 200 MHz
    27 dB 250 MHz
    25.5 dB 300 MHz
    23 dB 400 MHz
    21 dB 500 MHz
    near end crosstalk [NEXT]
    Гарантировано: 75 dB Обычно: 85.5 дБ @4 МГц
    Гарантировано: 75 dB Обычно: 85.5 дБ @10 МГц
    Гарантировано: 72.9 дБ Обычно: 68.5 дБ @31.25 МГц
    Гарантировано: 68.4 дБ Обычно: 62.7 дБ @62.5 МГц
    Гарантировано: 65,3 дБ Обычно: 58.8 дБ @100 МГц
    Гарантировано: 63.8 дБ Обычно: 57.45 дБ @125 МГц
    Гарантировано: 60.8 дБ Обычно: 53.1 дБ @200 МГц
    Гарантировано: 59.3 дБ Обычно: 51.2 дБ @250 МГц
    Гарантировано: 75 dB Обычно: 85.5 дБ @16 МГц
    Гарантировано: 75 dB Обычно: 85.5 дБ @20 МГц
    Гарантировано: 58.1 дБ Обычно: 66.23 дБ @300 МГц
    Гарантировано: 56,3 дБ Обычно: 64.18 дБ @400 МГц
    Гарантировано: 54.8 дБ Обычно: 45.5 дБ @500 МГц
    ослабление в муфте
    >= 75 dB from 30...100 MHz conforming to IEC 61156-5, ed. 2 type Ib)
    >= 75 - 20 x log10(f / 100) dB from 100...1000 MHz conforming to IEC 61156-5, ed. 2 type Ib)
    Передаточное полное сопротивление
    <= 30 mOhm/m 30 MHz conforming to IEC 61156-5, ed. 2 grade 1)
    <= 60 mOhm/m 100 MHz conforming to IEC 61156-5, ed. 2 grade 1)
    <= 10 mOhm/m 1...10 MHz conforming to IEC 61156-5, ed. 2 grade 1)
    входной импеданс
    100 Ohm at 1...500 MHz
    потери на преобразование в поперечном направлении
    >= 40 - 10 x log(f) dB from 1...250 MHz conforming to IEC 61156-5, ed. 2.1)
    класс сегрегации
    Class c conforming to EN 50174-2)
    Омическая асимметрия
    <= 2 %
    усилие вытягивания
    400 N
    Радиус изгиба
    Минимальный радиус изгиба после прокладки кабеля : 4 x общий диаметр
    Минимальный радиус изгиба при прокладке кабеля : 8 x общий диаметр
    Смещение задержки
    45 ns (f = 1...500 MHz)
    euroclass level
    C
    D
    Номинальная скорость прохождения
    82 %
    калибр AWG
    AWG 23
    тепловой коэффициент
    765 МДж/км
    внешний диаметр кабеля
    7.7 мм
    Масса кабеля
    63 kg
    targeted region
    Europe
    Условия эксплуатации
    температура окружающего воздуха в месте монтажа
    0...50 °C
    характеристики окружающей среды
    Не содержащий галогенов
    Слабое выделение дыма
    температура окружающей среды при хранении
    -20...60 °C
    Термостойкость
    60 °C
    рабочая температура окружающей среды
    -20...60 °C
    директивы
    2006/95/EC - директива по низкому напряжению
    2011/65/EU - RoHS директива
    305/2011/EU - construction product regulation
    стандарты
    Выделение газообразного галогена : МЭК 60754-1
    Кислотность продуктов горения : IEC 60754-2
    Дымообразование : IEC 61034
    Эксплуатационные характеристики : EN 50173-1
    Характеристики распространения пламени : IEC 60332-1
    Установочные стандарты : ISO/МЭК 14763-2
    Характеристики распространения пламени : IEC 60332-3C
    Эксплуатационные характеристики : EN 50288-10-1
    Установочные стандарты : EN 50174-1
    Эксплуатационные характеристики : IEC 61156-5 ed. 2.1
    Установочные стандарты : EN 50174-2
    Эксплуатационные характеристики : IEEE 802.3af
    Эксплуатационные характеристики : IEEE 802.3at
    Характеристики распространения пламени : NF C 32-070-1
    Экологичность предложения
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 06.09.18
    Размер 19.8 MB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    REACh Declaration
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 21.11.18
    Размер 0
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.