Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение VDICC658318 Schneider Electric

Посмотреть все Actassi

Actassi - VDICC658318

Медные линии

Изображение VDICC658318 Schneider Electric
Посмотреть все Actassi

Actassi - VDICC658318

Медные линии

Кабель медный 7а 4п S/FTP LSFRZH 1000м

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    диапазон
    Actassi
    тип устройства или его аксессуаров
    Сетевой кабель
    Укладка кабеля
    Drum 1000 м
    оттенок цвета
    Белый
    тип экрана кабеля
    S/FTP
    Дополнительные характеристики
    Локализация на устройстве
    Проводник : Неизолированная медь
    Изоляция провода : PE (полиэтилен)
    Кожух : LSFRZH (low smoke fire retardant, zero halogen)
    тип кабеля
    Кабель с 4 витыми парами
    категория сети обмена данными
    7A
    протокол порта обмена данными
    VoIP (Voice IP)
    PoE 15Вт (Power over Ethernet)
    PoE+ 30W (Power over Ethernet Plus)
    тип сети обмена данными
    10GBASE-T
    потери на отражении
    Guaranteed: >= 23 dB Typical: 28 dB @4 MHz
    Guaranteed: >= 25 dB Typical: 30.43 dB @10 MHz
    Guaranteed: >= 25 dB Typical: 30.43 dB @16 MHz
    Guaranteed: >= 25 dB Typical: 30.43 dB @20 MHz
    Guaranteed: >= 23.6 dB Typical: 28.73 dB @31.25 MHz
    Guaranteed: >= 21.5 dB Typical: 26.17 dB @62.5 MHz
    Guaranteed: >= 20.1 dB Typical: 25.1 dB @100 MHz
    Guaranteed: >= 19.4 dB Typical: 24.23 dB @125 MHz
    Guaranteed: >= 18 dB Typical: 22.48 dB @200 MHz
    Guaranteed: >= 17.3 dB Typical: 22.3 dB @250 MHz
    Guaranteed: >= 17.3 dB Typical: 22.3 dB @300 MHz
    Guaranteed: >= 17.3 dB Typical: 22.3 dB @400 MHz
    Guaranteed: >= 17.3 dB Typical: 22.3 dB @500 MHz
    Guaranteed: >= 17.3 dB Typical: 22.3 dB @600 MHz
    Guaranteed: >= 15.1 dB Typical: 20.1 dB @1000 MHz
    ослабление
    3.7 dB at 4 MHz 3.5 dB
    5.8 dB at 10 MHz 5.49 dB
    7.3 dB at 16 MHz 6.91 dB
    8.2 dB at 20 MHz 7.76 dB
    10.3 dB at 31.25 MHz 9.74 dB
    14.6 dB at 62.5 MHz 13.81 dB
    18.5 dB at 100 MHz 16.9 dB
    20.8 dB at 125 MHz 19 dB
    26.5 dB at 200 MHz 24.21 dB
    29.7 dB at 250 MHz 27.1 dB
    32.7 dB at 300 MHz 29.84 dB
    38 dB at 400 MHz 34.67 dB
    42.8 dB at 500 MHz 39 dB
    47.1 dB at 600 MHz 42.9 dB
    61.9 dB at 1000 MHz 56.3 dB
    power sum near-end crosstalk [PSNEXT]
    Гарантировано: 75 dB Обычно: 105 dB @4 МГц
    Гарантировано: 75 dB Обычно: 105 dB @10 МГц
    Гарантировано: 75 dB Обычно: 105 dB @16 МГц
    Гарантировано: 75 dB Обычно: 105 dB @20 МГц
    Гарантировано: 75 dB Обычно: 105 dB @31.25 МГц
    Гарантировано: 75 dB Обычно: 105 dB @62.5 МГц
    Гарантировано: 72.4 дБ Обычно: 97.4 дБ @100 МГц
    Гарантировано: 70.9 дБ Обычно: 95.38 дБ @125 МГц
    Гарантировано: 67.9 дБ Обычно: 91.35 дБ @200 МГц
    Гарантировано: 66.4 дБ Обычно: 91.4 дБ @250 МГц
    Гарантировано: 65.2 дБ Обычно: 89.75 дБ @300 МГц
    Гарантировано: 63.4 дБ Обычно: 87.27 дБ @400 МГц
    Гарантировано: 61.9 дБ Обычно: 86.9 дБ @500 МГц
    Гарантировано: 60.7 дБ Обычно: 85.7 дБ @600 МГц
    Гарантировано: 57.4 дБ Обычно: 81.3 дБ @1000 МГц
    power sum alien near-end crosstalk [PSANEXT]
    67 dB at 62.5 MHz
    67 dB at 100 MHz
    67 dB at 125 MHz
    67 dB at 200 MHz
    67 dB at 250 MHz
    67 dB at 300 MHz
    67 dB at 400 MHz
    67 dB at 500 MHz
    65.8 dB at 600 MHz
    62.5 dB at 1000 MHz
    67 dB в 4 МГц
    67 dB в 10 МГц
    67 dB в 16 МГц
    67 dB в 20 МГц
    67 dB в 31.25 МГц
    power sum attenuation to alien crosstalk ratio far-end [PSAACRF]
    67 dB at 4 MHz
    67 dB at 10 MHz
    67 dB at 16 MHz
    67 dB at 20 MHz
    63.3 dB at 31.25 MHz
    57.3 dB at 62.5 MHz
    53.2 dB at 100 MHz
    51.3 dB at 125 MHz
    47.2 dB at 200 MHz
    45.2 dB at 250 MHz
    43.7 dB at 300 MHz
    41.2 dB at 400 MHz
    39.2 dB at 500 MHz
    37.6 dB at 600 MHz
    33.2 dB at 1000 MHz
    ??????????? ????????? ??????? ????? ? ????????????? ???????? ?? ??????? ????? (ACR-F)
    Гарантировано: 78 dB @4 МГц
    Гарантировано: 75.3 дБ @10 МГц
    Гарантировано: 71.2 дБ @16 МГц
    Гарантировано: 69.3 дБ @20 МГц
    Гарантировано: 65.4 дБ @31.25 МГц
    Гарантировано: 59.4 дБ @62.5 МГц
    Гарантировано: 55.3 дБ @100 МГц
    Гарантировано: 53.4 дБ @125 МГц
    Гарантировано: 49.3 дБ @200 МГц
    Гарантировано: 47.3 дБ @250 МГц
    Гарантировано: 45.8 дБ @300 МГц
    Гарантировано: 43.3 дБ @400 МГц
    Гарантировано: 41.3 дБ @500 МГц
    Гарантировано: 39.7 дБ @600 МГц
    Гарантировано: 35.3 дБ @1000 МГц
    power sum attenuation crosstalk ratio far-end [PS ACR-F]
    75 dB 4 MHz
    72.3 dB 10 MHz
    68.2 dB 16 MHz
    66.3 dB 20 MHz
    62.4 dB 31.25 MHz
    56.4 dB 62.5 MHz
    52.3 dB 100 MHz
    50.4 dB 125 MHz
    46.3 dB 200 MHz
    44.3 dB 250 MHz
    42.8 dB 300 MHz
    40.3 dB 400 MHz
    38.3 dB 500 MHz
    36.7 dB 600 MHz
    32.3 dB 1000 MHz
    near end crosstalk [NEXT]
    Гарантировано: 78 dB Обычно: 105 dB @4 МГц
    Гарантировано: 78 dB Обычно: 105 dB @10 МГц
    Гарантировано: 78 dB Обычно: 105 dB @16 МГц
    Гарантировано: 78 dB Обычно: 105 dB @20 МГц
    Гарантировано: 78 dB Обычно: 105 dB @31.25 МГц
    Гарантировано: 78 dB Обычно: 105 dB @62.5 МГц
    Гарантировано: 75.4 дБ Обычно: 100.4 дБ @100 МГц
    Гарантировано: 73.9 дБ Обычно: 98.4 дБ @125 МГц
    Гарантировано: 70.9 дБ Обычно: 94.41 дБ @200 МГц
    Гарантировано: 69.4 дБ Обычно: 94.4 дБ @250 МГц
    Гарантировано: 68.2 дБ Обычно: 92.77 дБ @300 МГц
    Гарантировано: 66.4 дБ Обычно: 90.32 дБ @400 МГц
    Гарантировано: 63.7 дБ Обычно: 88.7 дБ @600 МГц
    Гарантировано: 60.4 дБ Обычно: 84.3 дБ @1000 МГц
    Гарантировано: 64.9 дБ Обычно: 89.9 дБ @500 МГц
    ослабление в муфте
    >= 85 dB from 30...100 MHz conforming to IEC 61156-5, ed. 2 type Ia)
    >= 85 - 20 x log10(f / 100) dB from 100...1000 MHz conforming to IEC 61156-5, ed. 2 type Ia)
    входной импеданс
    100 Ohm at 1...1000 MHz
    потери на преобразование в поперечном направлении
    >= 40 - 10 x log(f) dB from 1...250 MHz conforming to IEC 61156-5, ed. 2.1)
    класс сегрегации
    Class d conforming to EN 50174-2)
    Омическая асимметрия
    <= 2 %
    усилие вытягивания
    392 N
    Радиус изгиба
    Минимальный радиус изгиба после прокладки кабеля : 4 x общий диаметр
    Минимальный радиус изгиба при прокладке кабеля : 8 x общий диаметр
    Смещение задержки
    25 ns (f = 4...1000 MHz)
    euroclass level
    C
    D
    Номинальная скорость прохождения
    80 %
    калибр AWG
    AWG 23
    тепловой коэффициент
    766 МДж/км
    внешний диаметр кабеля
    7.7 мм
    Масса кабеля
    71 kg
    targeted region
    Europe
    Условия эксплуатации
    температура окружающего воздуха в месте монтажа
    0...50 °C
    температура окружающей среды при хранении
    -20...60 °C
    Термостойкость
    60 °C
    рабочая температура окружающей среды
    -20...60 °C
    директивы
    2006/95/EC - директива по низкому напряжению
    2011/65/EU - RoHS директива
    305/2011/EU - construction product regulation
    стандарты
    Выделение газообразного галогена : МЭК 60754-1
    Кислотность продуктов горения : IEC 60754-2
    Дымообразование : IEC 61034
    Эксплуатационные характеристики : EN 50173-1
    Эксплуатационные характеристики : EN 50174-1
    Эксплуатационные характеристики : ANSI/TIA/EIA-568-C.2
    Характеристики распространения пламени : IEC 60332-1
    Установочные стандарты : ISO/МЭК 14763-2
    Эксплуатационные характеристики : prEN 50288-9-1
    Характеристики распространения пламени : IEC 60332-3C
    Эксплуатационные характеристики : IEC 61156-5 ed. 2.1
    Эксплуатационные характеристики : ISO/IEC 11801 ed. 2.2, 2011
    Эксплуатационные характеристики : ISO/IEC 11801 ed. 2.1
    Установочные стандарты : EN 50174-2
    Эксплуатационные характеристики : IEEE 802.3af
    Эксплуатационные характеристики : IEEE 802.3at
    Характеристики распространения пламени : NF C 32-070
    Экологичность предложения
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 06.09.18
    Размер 19.8 MB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.