Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение VDIB699006U Schneider Electric

Посмотреть все Actassi

Actassi - VDIB699006U

Оптоволоконные соединения

Изображение VDIB699006U Schneider Electric
Посмотреть все Actassi
Actassi - VDIB699006U
Оптоволоконные соединения

Набор инструментов д/оптоволокна Unicam

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия продукта
    Actassi
    тип устройства или его аксессуаров
    Набор инструментов Unicam
    состав комплекта
    1 обжимной инструмент
    1 сумка для инструментов
    1 набор инструкций
    1 Инструмент Unicam
    1 скалыватель оптоволокна
    1 адаптеры VFL 1.25 мм и 2.50 мм
    1 шаблон для разметки
    1 инструменты для подготовки оптоволокна
    1 чистящие инструменты для оптоволокна
    1 маркер
    Дополнительные характеристики
    количество в одном комплекте
    1
    высота
    250 мм
    ширина
    350 мм
    диаметр
    90 мм
    масса продукта
    2,5 кг
    Экологичность предложения
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Инструкция по утилизации продукта
    Не требует специальных действий для утилизации
    Гарантия на оборудование
    Период
    18 месяцев
  • Документы и ПО

    Язык
    • английский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 06.09.18
    Размер 19.8 MB
    Программное обеспечение - Предпродажные версии
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 30.08.18
    Размер 5.6 MB
    Дата 30.08.18
    Размер 5.4 MB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.