Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение VDIB6052003 Schneider Electric

Посмотреть все Actassi

Actassi - VDIB6052003

Оптоволоконные соединения

Изображение VDIB6052003 Schneider Electric
Посмотреть все Actassi
Actassi - VDIB6052003
Оптоволоконные соединения

Оптический адаптер LC Dplx SM 1шт

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    тип устройства или его аксессуаров
    Одномодовый оптоволоконный адаптер
    поставляемое оборудование
    Без винтов
    количество сопряжений
    >= 200 cycles
    тип упаковки
    Пакет
    количество в одном комплекте
    1
    Дополнительные характеристики
    диаметр оптоволокна
    9/125 µm
    тип разъема
    LC
    тип разъема
    LC дуплекс (прямоуг.)
    материал
    Zirconia : ferrule
    монтаж
    Защелками
    Винты
    ширина
    22 мм
    высота
    9.3 мм
    длина
    25 мм
    targeted region
    Europe
    Условия эксплуатации
    температура окружающей среды при хранении
    -25...85 °C
    стандарты
    ISO/МЭК 11801:2011 Ed.2.2
    LC adapter : TIA/EIA-604-10 A
    LC adapter : IEC 61754-20 Ed.2
    Экологичность предложения
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Инструкция по утилизации продукта
    Не требует специальных действий для утилизации
    Гарантия на оборудование
    Период
    18 месяцев 18 months
  • Документы и ПО

    Язык
    • английский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 06.09.18
    Размер 19.8 MB
    Эксплуатационные характеристики
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 27.08.18
    Размер 169.5 KB
    Программное обеспечение - Предпродажные версии
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 30.08.18
    Размер 5.6 MB
    Дата 30.08.18
    Размер 5.4 MB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.