Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение VCM8001V5045 Schneider Electric

Посмотреть все Комнатные контроллеры

Комнатные контроллеры - VCM8001V5045

SE8000

Изображение VCM8001V5045 Schneider Electric
Посмотреть все Комнатные контроллеры

Комнатные контроллеры - VCM8001V5045

SE8000

Модуль CO2 (установка вместо модуля ZigBee)

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    диапазон
    EcoStruxure Building Expert
    наименование изделия
    SE8000 Series
    тип устройства или его аксессуаров
    Room sensor
    доступные функции
    С датчиком CO2
    Дополнительные характеристики
    совместимость серий продукта
    SE8000 Series room controller
    [Us] номинальное напряжение сети
    3.4...4.5 V
    потребляемая мощность
    0.1...3.6 В·А
    протокол порта обмена данными
    Modbus
    Последовательный канал
    тип измерений
    CO2 range 400...10000 ppm with +/- 30 ppm accuracy
    технологический тип
    Инфракрасный
    точность измерения
    +/- 30 ppm + 3 % of reading (400...2000 ppm)
    pressure dependance
    1.6 % change in reading per 1 kPa deviation from 100kPa
    время выполнения команды выключателем
    2 min
    мин. длительность интервала
    2 s
    присоединения
    Выводы для печатной платы
    тип монтажа
    Открытый
    высота
    25.1 мм
    ширина
    71 мм
    глубина
    8.2 мм
    масса продукта
    8 г
    Условия эксплуатации
    относительная влажность
    0...95 % без образования конденсата
    рабочая температура окружающей среды
    -5...55 °C
    температура окружающей среды при хранении
    -40...70 °C
    электромагнитная совместимость
    ● immunity tests-radiated disturbances conforming to EN 55024
    ● immunity to conducted disturbances conforming to EN 55024
    ● immunity to electrical transients conforming to EN 55024
    ● resistance to electrostatic discharge conforming to EN 55024
    ● emission tests class A conforming to EN 55022
    директивы
    2011/65/EU - RoHS директива
  • Документы и ПО

    Язык
    • английский
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 08.03.18
    Размер 726.4 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.