Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение U0.582 Schneider Electric

Посмотреть все Unica

Unica - U0.582

Функции

Изображение U0.582 Schneider Electric
Посмотреть все Unica
Unica - U0.582
Функции

Переходник для лючков ULTRA под ALTIRA/W45

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    диапазон
    Unica
    наименование аксессуара/отдельной детали
    Адаптерная плата
    signalling type
    For : soundsystem
    тип аксессуара/отдельной детали
    Адаптер
    Дополнительные характеристики
    совместимость серий продукта
    Unica RJ45 data connector cover
    ширина
    45 мм
    высота
    45 мм
    глубина
    6 мм
    категория - аксессуар/отдельная деталь
    Аксессуары присоединений
    совместимость изделий
    Unica
    Экологичность предложения
    Соответствие экологическому статусу
    Продукт категории Green Premium
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Экологический профиль продукта
    Инструкция по утилизации продукта
    Не требует специальных действий для утилизации
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 24.10.18
    Размер 181.2 KB
    Эксплуатационные характеристики
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 31.07.17
    Размер 368.6 KB
    REACh Declaration
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 08.12.18
    Размер 0
    RoHs Declaration
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 08.12.18
    Размер 0
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.