Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение TVA-002K Schneider Electric

Посмотреть все Этюд

Этюд - TVA-002K

Продукты

Изображение TVA-002K Schneider Electric
Посмотреть все Этюд
Этюд - TVA-002K
Продукты

розетка ТЕЛЕВИЗИОННАЯ TV 0,7DB, Коннектор, кремовая, наружная установка

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    диапазон
    Etude
    тип устройства или его аксессуаров
    ТВ розетка
    комплектация изделия
    Механизм в сборе
    область применения
    Media device support
    ТВ розетка
    Одиночная
    оттенок цвета
    Кремовый
    Дополнительные характеристики
    состав устройства
    Support ring
    ТВ разъем
    Вилка МЭК 9,52 мм
    затухание в цепи
    TV : 1 dB @5...862 МГц
    материал
    Моноблок : PA (полиамид)
    Задняя пластина : PA (полиамид)
    тип покрытия
    Глянцевая
    маркировка
    С напечатанной маркировкой
    тип монтажа
    Открытый
    монтаж
    Винтами
    высота
    61 мм
    ширина
    61 мм
    глубина
    31 мм
    масса продукта
    0,0454 кг
    Условия эксплуатации
    степень защиты IP
    IP20
    вопросы сохранности окружающей среды
    Не содержащий галогенов
    стандарты
    EMC 2004/108/EC
    Экологичность предложения
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Экологический профиль продукта
    Доступно
    Инструкция по утилизации продукта
    Не требует специальных действий для утилизации
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 16.08.17
    Размер 1.6 MB
    RoHs Declaration