Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение TSXWMY100C Schneider Electric

Посмотреть все FactoryCast

FactoryCast - TSXWMY100C

Продукты

Изображение TSXWMY100C Schneider Electric
Посмотреть все FactoryCast
FactoryCast - TSXWMY100C
Продукты

Модуль Factorycast HMI контроллера 10/100Мбит/с-веб-сервер D10 - Humiseal 1A33

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия продукта
    Платформа автоматизации Modicon Premium
    тип устройства или его аксессуаров
    Модуль Ethernet TCP/IP
    физический интерфейс
    RJ45 10BASE-T/100BASE-TX 1 витая пара
    скорость передачи
    10/100 Mbit/s
    служба обмена данными
    Обмен сообщениями по протоколу Modbus TCP
    Оповещение по e-mail с помощью SMTP
    SNMP-агент
    SOAP XML Web (клиент/сервер)
    Отправка сообщений Uni-TE
    питание
    Через питание стойки
    локальная индикация
    1 светодиод красный обнаружение конфликта (COL)
    1 светодиод желтый состояние конфигурации (STS)
    1 светодиод зеленый состояние сети Ethernet (RUN)
    1 светодиод красный отказ порта Ethernet (ERR)
    1 светодиод желтый производится передача (TX)
    1 светодиод желтый производится прием (RX)
    Дополнительные характеристики
    протокол порта обмена данными
    Modbus TCP
    Uni-Telway
    макс. количество соединений
    64
    web-сервер
    Прозрачный, готовый, класс D10
    веб-сервисы
    Data Editor (через ПК-терминал)
    Конфигурир. FactoryCast
    FactoryCast HMI активен
    Rack Viewer
    описание памяти
    Размер пользовательской веб-страницы 8 Мбайт
    маркировка
    CE
    совместимость продукта
    PL7 Pro
    Unity Pro
    потребляемый ток
    360 мА 5 V пост. ток
    формат модуля
    Стандарт
    масса продукта
    0,34 кг
    Условия эксплуатации
    стандарты
    CSA 1010-1
    EN 61131-2
    FM класс 1 раздел 2 группа А
    FM класс 1 раздел 2 группа В
    FM класс 1 раздел 2 группа С
    FM класс 1 раздел 2 группа D
    UL 508
    степень защиты IP
    IP20
    защитное исполнение
    Конформное покрытие Humiseal 1A33
    рабочая температура окружающей среды
    0...60 °C
    относительная влажность
    10...95 % при 60 °C без образования конденсата
    Экологичность предложения
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Морской сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 29.11.18
    Размер 79.2 KB
    REACh Declaration
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 03.12.18
    Размер 0
    RoHs Declaration
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 03.12.18
    Размер 0
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.