Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение SYMF1000KH-IP Schneider Electric

Посмотреть все Symmetra MW

Symmetra MW - SYMF1000KH-IP

Изображение SYMF1000KH-IP Schneider Electric
Посмотреть все Symmetra MW
Symmetra MW - SYMF1000KH-IP

ИБП Symmetra MW 1000 кВт, пылевлагозащита корпуса по стандарту IP, 400 В

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Обзор
    Название модели
    ИБП Symmetra MW 1000 кВт, пылевлагозащита корпуса по стандарту IP, 400 В
    Включает
    Услуги по сборке , Руководство по установке , Услуга по вводу в эксплуатацию , Руководство пользователя
    Стандартное время поставки
    Специальный заказ: позвоните, чтобы узнать время выполнения
    Распространение продуктов
    Албания , Алжир , Андорра , Ангола , Аргентина , Армения , Аруба , Австралия , Австрия , Азербайджан , Бахрейн , Белоруссия , Бельгия , Бенин , Боливия , БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА , Ботсвана , Болгария , Буркина-Фасо , Бурунди , Камбоджа , Камерун , Центрально-Африканская Республика , Чад , Чили , Китай , Конго , КОНГО, ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА , КОТ Д'ИВУАР , Хорватия , Кипр , Чешская Республика , Дания , Джибути , Египет , Экваториальная Гвинея , Эритрея , Эстония , Эфиопия , Финляндия , Франция , Габон , Гамбия , Грузия , Германия , Гана , Гибралтар , Греция , Гвинея , Гаити , Венгрия , Исландия , Индия , Иран (Исламская Республика) , Ирак , Ирландия , Израиль , Италия , Ямайка , Иордания , Казахстан , Кения , КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА , Кувейт , Латвия , Ливан , Лесото , Либерия , Лихтенштейн , Литва , Люксембург , Македония , Малави , Мали , Мальта , Мавритания , Молдова, Республика , Монголия , Марокко , Мозамбик , Намибия , Нидерланды , Нигер , Нигерия , Норвегия , Оман , Пакистан , Парагвай , Перу , Польша , Португалия , Румыния , Российская Федерация , Руанда , Саудовская Аравия , Сенегал , Сьерра-Леоне , Словакия (Словацкая Республика) , Словения , Сомали , Южная Африка , Испания , Судан , Суринам , Швеция , Швейцария , Таджикистан , Танзания, Объединенная Республика , Того , Тунис , Турция , Туркменистан , Уганда , Украина , Объединенные Арабские Эмираты , Уругвай , Узбекистан , Западная Сахара , Йемен , Замбия , Зимбабве
    Выход
    Максимальная выходная мощность
    1.0 MW / 1.0 МВА
    Максимальная задаваемая мощность(Вт)
    1.0 MW / 1.0 МВА
    Номинальное выходное напряжение
    400 3-фазн.
    Уровень выходного напряжения”
    Возможно конфигурирование для работы с трехфазным выходным напряжением номиналом 380 : 400 или 415 В
    Искажения формы выходного напряжения
    Менее 5% при полной нагрузке
    Выходная частота (синхронизированная с электросетью)
    50 Гц — возможность программной подстройки на ± 0,5 / 1 / 2 / 4 / 6 / 8%
    Другие выходные напряжения
    380, 415V
    Пик-фактор
    Неограниченный
    Дельта-преобразование
    Тип формы напряжения
    Синусоидальный сигнал
    Выходные соединения
    (1) Hard Wire 4-wire (3PH + G) (Battery Backup) , (1) Hard Wire 4-wire (3PH + N) (Battery Backup) , (1) Hard Wire 4-wire (3PH - PEN) (Battery Backup) , (1) Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) (Battery Backup)
    Байпас
    Внешний статический байпас
    Вход
    Номинальное входное напряжение
    400 3-фазн.
    Входная частота
    50 Гц — возможность программной подстройки на ± 0,5 / 1 / 2 / 4 / 6 / 8%
    Тип входного соединения
    Неразъемное четырехпроводное (три фазы + земля) , Неразъемное четырехпроводное (три фазы + защитное заземление / нейтраль) , Пятипроводное клеммное подключение (3 фазы + нейтраль + земля)
    Диапазон входного напряжения при работе от сети
    323–437 (380 В) V , 340–460 (400 В) V , 353–477 (415 В) V
    Изменяемый (устанавливаемый) диапазон входного напряжения
    323 - 437 (380V)V , 340 - 460 (400V)V , 357 - 477 (415V)V
    Другие значения входного напряжения
    380 , 415
    Батареи и продолжительность автономной работы
    Тип батареи
    Внутренних батарей нет — используется внешняя батарейная система
    Коммуникационные средства и средства администрирования
    Интерфейсный порт
    Замыкание контакта , DB-9 RS-232 , RJ-45 10/100 Base-T , RS-485 , SYMWSUCBL
    Панель управления
    Интерфейс пользователя на базе сенсорного ЖК-индикатора
    Звуковой сигнал
    Звуковые и визуальные сигналы с системой приоритетов по степени серьезности
    Аварийное отключение питания (EPO)
    Да
    Физические
    Максимальная высота
    2032.0 мм.
    Максимальная глубина
    1067.0 мм.
    Высота в упаковке
    2235.0 мм.
    Глубина в упаковке
    1280.0 мм.
    Цвет
    Светло-серый (NCS 2703-G84Y)
    Устройств на поддоне
    1.0
    Окружающей среды
    Рабочий диапазон параметров окружающей среды
    0 - 40 °C
    Рабочий диапазон относительной влажности
    0 - 95 %
    Рабочий диапазон высоты над уровнем моря
    0-999.9 метры
    Температура хранения
    -50 - 40 °C
    Относительная влажность хранения
    0 - 95 %
    Высота над уровнем моря хранения
    0-15000 метры
    Уровень акустического шума на расстоянии 1 метра от поверхности устройства
    75.000 дБ
    Тепловыделение в режиме работы от сети
    105600.000 БТЕ/час
    Класс защиты
    IP 20
    Соответствие
    Соответствие требованиям
    CE , EN 50091-1 , EN 50091-2 , EN 50091-3 , EN 60950 , EN/IEC 62040-3 , FCC Часть 15 Класс A , IEC 60950 , ISO 14001 , ISO 9001 , VFI-SS-111
    Стандартная гарантия
    на ремонт либо замену сроком на 1 год
    Экологические характеристики
    REACH
    Сертификация REACH: не содержит особо опасных веществ
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 11.02.17
    Размер 3.7 MB
    Дата 21.11.18
    Размер 7 MB
    Дата 21.11.18
    Размер 6.5 MB
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    SYMFIP1000K2000H2C2-SD - System One Line, Dual Feed, 2mod, Internal SSW
    SYMFIP1000K1000H1C1-SD - System One Line, Single Feed, 1mod, Internal SSW
    SYMFIP1000K1000H2C1-SD - System One Line, Dual Feed, 1mod, Internal SSW
    SYMFIP1000K2000HC2-WD - Symmetra MW IP 1000kW 2 module UPS with MBP and Batt cab system wiring diagram
    SYMFIP1000K2000H1C2-SD - System One Line, Single Feed, 2mod, Internal SSW
    Брошюра
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Symmetra MW Brochure, 400V
    Дата 13.02.17
    Размер 1.4 MB
    Дата 13.02.17
    Размер 5.7 MB
    Справочник
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 18.02.17
    Размер 7.4 MB
    Дата 12.06.18
    Размер 7.4 MB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Symmetra MW 400-1600 kW 400 V CE Declaration of Conformity
    Дата 13.02.17
    Размер 67.4 KB
    Дата 21.11.18
    Размер 174.4 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.