Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

ИБП APC Symmetra LX 4 кВА с наращиванием до 8 кВА N+1, стоечного исполнения, 220/230/240 В или 380/400/415 В

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Обзор
    Название модели
    ИБП APC Symmetra LX 4 кВА с наращиванием до 8 кВА N+1, стоечного исполнения, 220/230/240 В или 380/400/415 В
    Включает
    Компакт-диск с программным обеспечением , Компакт-диск с документацией , руководство по инсталляции , руководство пользователя , Плата администрирования Web/SNMP Management Card
    Стандартное время поставки
    Обычно имеется в наличии
    Распространение продуктов
    Афганистан , Албания , Алжир , Андорра , Ангола , Антигуа и Барбуда , Аргентина , Армения , Австралия , Австрия , Азербайджан , Бахрейн , Бангладеш , Белоруссия , Бельгия , Бенин , Бутан , Боливия , БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА , Ботсвана , Бруней , Болгария , Буркина-Фасо , Бурунди , Камбоджа , Камерун , Центрально-Африканская Республика , Чад , Чили , Конго , КОНГО, ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА , Острова Кука , КОТ Д'ИВУАР , Хорватия , Куба , Кипр , Чешская Республика , Дания , Джибути , Доминика , Восточный Тимор  , Египет , Экваториальная Гвинея , Эритрея , Эстония , Эфиопия , Фиджи , Финляндия , Франция , Габон , Гамбия , Грузия , Германия , Гана , Гибралтар , Греция , Гренада , Гваделупа , Гвинея , Гвиана , Гонконг , Венгрия , Исландия , Индия , Индонезия , Иран (Исламская Республика) , Ирак , Ирландия , Израиль , Италия , Иордания , Казахстан , Кения , КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА , Кувейт , Латвия , Ливан , Лесото , Либерия , Лихтенштейн , Литва , Люксембург , Македония , Мадагаскар , Малави , Малайзия , Мали , Мальта , Мартиника , Мавритания , Маврикий , МАЙОТТА , Молдова, Республика , Монголия , Марокко , Мозамбик , Мьянма  , Намибия , Непал , Нидерланды , Нидерландские Антильские острова , Новая Зеландия , Нигер , Нигерия , Норвегия , Оман , Пакистан , Папуа-Новая Гвинея , Парагвай , Перу , Филиппины , Польша , Португалия , Катар , Встреча , Румыния , Российская Федерация , Руанда , Сент-Китс и Невис , Сент-Люсия , Сент-Винсент и Гренадины , Саудовская Аравия , Сенегал , Сьерра-Леоне , Сингапур , Словакия (Словацкая Республика) , Словения , Сомали , Южная Африка , Испания , Шри-Ланка , Судан , Суринам , Швеция , Швейцария , Тайвань , Таджикистан , Танзания, Объединенная Республика , Таиланд , Того , Тунис , Турция , Туркменистан , Острова Тёркс и Кайкос , Уганда , Украина , Объединенные Арабские Эмираты , Уругвай , Узбекистан , Вьетнам , Западная Сахара , Йемен , Замбия , Зимбабве
    Выход
    Максимальная выходная мощность
    2800 Ватты / 4000 VA
    Максимальная задаваемая мощность(Вт)
    5600 Ватты / 8000 VA
    Номинальное выходное напряжение
    230V
    Уровень выходного напряжения”
    Возможно конфигурирование для работы с выходным напряжением номиналом 220 : 230 или 240 В
    Искажения формы выходного напряжения
    менее 5% при полной нагрузке
    Выходная частота (синхронизированная с электросетью)
    47 – 63 Гц
    Другие выходные напряжения
    220, 240V
    Пик-фактор
    До 5 : 1
    Топология двойное преобразование
    Тип формы напряжения
    Синусоидальный сигнал
    Выходные соединения
    (1) Hard Wire 3-wire (H N + G) (Battery Backup) , (6) IEC 320 C19 (Battery Backup) , (8) IEC 320 C13 (Battery Backup)
    Байпас
    Внутренний байпас (с автоматическим или ручным включением)
    Вход
    Номинальное входное напряжение
    230V , 400 3-фазн.
    Входная частота
    45 - 65 Гц (автоматическое определение)
    Тип входного соединения
    Неразъемное трехпроводное (фаза + нейтраль + земля) , Пятипроводное клеммное подключение (3 фазы + нейтраль + «земля»)
    Диапазон входного напряжения при работе от сети
    155 - 276 V , 290 - 480 (3:1) V
    Другие значения входного напряжения
    220 В , 240 В , 380 В ,
    Суммарные гармонические искажения на входе
    Менее 7% при полной нагрузке
    Батареи и продолжительность автономной работы
    Тип батареи
    Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек
    Предварительно установленные батареи
    1
    Свободные отсеки для батарей
    1
    Типовое время перезарядки
    3 часов (-а)
    Сменная батарея
    SYBT5
    Коммуникационные средства и средства администрирования
    Интерфейсный порт
    DB-9 для RS-232 , RJ-45 10/100 Base-T , SmartSlot
    Количество доступных интерфейсов SmartSlot™
    1
    Предварительно установленные платы SmartSlot™
    AP9631
    Панель управления
    многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-дисплеем
    Звуковой сигнал
    Звуковые и визуальные сигналы с системой приоритетов по степени серьезности обозначаемого события
    Аварийное отключение питания (EPO)
    Да
    Физические
    Максимальная высота
    572.0 mm
    Максимальная ширина
    472.0 mm
    Максимальная глубина
    688.0 mm
    Высота аппаратурной стойки
    13 U
    Масса нетто
    134.09 kg
    Масса брутто
    166.36 kg
    Высота в упаковке
    787.0 mm
    Ширина в упаковке
    599.0 mm
    Глубина в упаковке
    997.0 mm
    Цвет
    Черный , Серебро
    Устройств на поддоне
    1.0
    Окружающей среды
    Рабочий диапазон параметров окружающей среды
    0 - 40 °C
    Рабочий диапазон относительной влажности
    0 - 95 %
    Рабочий диапазон высоты над уровнем моря
    0-3000 метры
    Температура хранения
    -15 - 45 °C
    Относительная влажность хранения
    0 - 95 %
    Высота над уровнем моря хранения
    0-4500 метры
    Уровень акустического шума на расстоянии 1 метра от поверхности устройства
    62.000 дБ
    Тепловыделение в режиме работы от сети
    2762.000 БТЕ/час
    Соответствие
    Соответствие требованиям
    C-tick , CE , EN 50091-1 , EN 50091-2 , EN 55022 Class A , EN 55024 , EN 60950 , GOST , IEC 60950 , VDE
    Стандартная гарантия
    2 года на ремонт или замену
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 01.03.17
    Размер 326.3 KB
    Дата 08.06.17
    Размер 1.2 MB
    Дата 12.06.18
    Размер 2.2 MB
    Дата 27.07.18
    Размер 805.9 KB
    Дата 28.07.18
    Размер 646.3 KB
    Дата 12.11.18
    Размер 263.8 KB
    Дата 12.11.18
    Размер 712.8 KB
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    SYA4K8RMI - Symmetra LX 4kVA Scalable to 8kVA N+1,Rackmount; Mechanicals
    SYA4K8RMI-SD - Symmetra_LX_4kVA_Scalable_to_8kVA_N+1,Rackmount,System Single-Line Diagram
    Справочник
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 18.02.17
    Размер 9 MB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 12.06.18
    Размер 39.4 KB
    Дата 19.06.18
    Размер 3.1 MB
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 01.03.17
    Размер 843.9 KB
    Технические требования для проведения тендера
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    CSI 2004/1995 Symmetra LX 4 - 16 kVA 230V Guide Specification
    Гарантия
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 19.06.18
    Размер 114.4 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.