Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение SY32K96H Schneider Electric

Посмотреть все Symmetra PX

Symmetra PX - SY32K96H

Продукция

Изображение SY32K96H Schneider Electric
Посмотреть все Symmetra PX
Symmetra PX - SY32K96H
Продукция

ИБП APC Symmetra PX 32 кВт с наращиванием до 96 кВт, 400 В

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Обзор
    Описание
    Модульный 3-фазный ИБП с высоким КПД, масштабируемый по мере роста потребляемой мощности ЦОДа, вплоть до 96 кВт/96 кВА. Предназначен для малых и средних ЦОДов.
    Название модели
    ИБП APC Symmetra PX 32 кВт с наращиванием до 96 кВт, 400 В
    Включает
    Плата сетевого администрирования , Услуга по пуску в эксплуатацию Start-Up Service , руководство пользователя
    Стандартное время поставки
    Обычно поставляется в течение 3 недель
    Распространение продуктов
    Афганистан , Албания , Алжир , Ангола , Аргентина , Армения , Аруба , Австралия , Австрия , Азербайджан , Бангладеш , Белоруссия , Бельгия , Боливия , БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА , Бразилия , Болгария , Камбоджа , Камерун , Центрально-Африканская Республика , Чад , Чили , Китай , Колумбия , Конго , Хорватия , Кипр , Чешская Республика , Дания , Доминиканская Республика , Восточный Тимор  , Египет , Eritrea , Эстония , Эфиопия , Фиджи , Финляндия , Франция , Гамбия , Грузия , Германия , Греция , Гвинея , Гондурас , Гонконг , Венгрия , Исландия , Индия , Индонезия , Ирак , Ирландия , Израиль , Италия , Ямайка , Иордания , Казахстан , Кения , КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА , Латвия , Ливан , Лихтенштейн , Литва , Люксембург , Македония , Малайзия , Mongolia , Мьянма  , Нидерланды , Новая Зеландия , Норвегия , Пакистан , Парагвай , Перу , Филиппины , Польша , Португалия , Пуэрто-Рико , Румыния , Российская Федерация , Саудовская Аравия , Сенегал , Сингапур , Словакия (Словацкая Республика) , Словения , Южная Африка , Испания , Шри-Ланка , Судан , Suriname , Швеция , Швейцария , Таиланд , Тунис , Турция , Уганда , Украина , Объединенные Арабские Эмираты , Уругвай , Венесуэла , Вьетнам , Йемен , Замбия , Зимбабве
    Общие
    Соединение через байпас
    5-проводные (3ф + н + з)
    Максимальный входной ток в режиме байпаса
    139 A
    Устройство защиты байпаса
    160 A
    Выход
    Максимальная выходная мощность
    32.0 KW / 32.0 кВА
    Максимальная задаваемая мощность(Вт)
    96.0 KW / 96.0 кВА
    Номинальное выходное напряжение
    230V , 400 3-фазн.
    Уровень выходного напряжения”
    Возможно конфигурирование для работы с трехфазным выходным напряжением номиналом 380 : 400 или 415 В
    Искажения формы выходного напряжения
    Менее 2%
    Выходная частота (синхронизированная с электросетью)
    50/60 Гц +/- 3 Гц с регулировкой пользователем +/- 0,1
    Пик-фактор
    Неограниченный
    Двойное преобразование
    Тип формы напряжения
    Синусоидальный сигнал
    Выходные соединения
    (1) Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) (Battery Backup)
    КНИ выходного напряжения
    < 2% для линейной нагрузки 0–100% и < 6% для полной нелинейной нагрузки
    Режим перегрузки
    10 мин при 125%, 60 с при 150%
    Необходимая защита от перегрузки по выходному току
    160 A
    Выходной ток нейтрали
    80 A
    Байпас
    Встроенный аварийный байпас
    Вход
    Номинальное входное напряжение
    400 3-фазн.
    Входная частота
    40 - 70 Hz
    Тип входного соединения
    Пятипроводное клеммное подключение (3 фазы + нейтраль + «земля»)
    Диапазон входного напряжения при работе от сети
    340 - 477 V
    Максимальный входной ток
    59 A
    Номинал входного автоматического предохранителя
    200 A
    Максимальная устойчивость к короткому замыканию (Iукз)
    30.0
    Суммарные гармонические искажения на входе
    Менее 5% при полной нагрузке
    Батареи и продолжительность автономной работы
    Тип батареи
    Свинцово-кислотные с регулирующими клапанами (VRLA)
    Предварительно установленные батареи
    3
    Свободные отсеки для батарей
    6
    Типовое время перезарядки
    3.5 часов (-а)
    RBC™ количество
    4
    Номинальное напряжение батареи
    +/-192 В (батарея со средним выводом, относительно нейтрали)
    Напряжение на полностью разряженной батарее
    +/-154 В
    189 A
    Максимально возможный ток короткого замыкания
    2 кА
    КПД в режиме питания от батареи
    94.00 %
    Максимальный ток в конце разряда батареи
    111 A
    Режим перегрузки
    10 мин при 125%, 60 с при 150%
    Коммуникационные средства и средства администрирования
    Интерфейсный порт
    DB-9 для RS-232 , Разъем SmartSlot
    Количество доступных интерфейсов SmartSlot™
    2
    Панель управления
    многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-дисплеем
    Звуковой сигнал
    Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей : возможность задания задержек
    Аварийное отключение питания (EPO)
    Да
    Физические
    Максимальная высота
    1991.0 mm
    Максимальная ширина
    1200.0 mm
    Максимальная глубина
    1070.0 mm
    Высота аппаратурной стойки
    42 U
    Масса нетто
    1029.0 kg
    Масса брутто
    1124.0 kg
    Высота в упаковке
    2140.0 mm
    Ширина в упаковке
    1696.0 mm
    Глубина в упаковке
    1210.0 mm
    Единицы измерения характеристик упаковки
    0.0
    Масса упаковки
    0.0 фунты
    Цвет
    Черный
    Устройств на поддоне
    0.0
    Окружающей среды
    Рабочий диапазон параметров окружающей среды
    0 - 40 °C
    Рабочий диапазон относительной влажности
    0 - 95 %
    Рабочий диапазон высоты над уровнем моря
    0-999.9 метры
    Температура хранения
    -15 - 40 °C
    Относительная влажность хранения
    0 - 95 %
    Высота над уровнем моря хранения
    0-15000 метры
    Уровень акустического шума на расстоянии 1 метра от поверхности устройства
    63.000 дБ
    Тепловыделение в режиме работы от сети
    5748.000 БТЕ/час
    Соответствие
    Соответствие требованиям
    CE , EN 50091-1 , EN/IEC 62040-1-1 , EN/IEC 62040-3 , Стандарт Eurobat General Purpose , FCC Part 15 Class A , ISO 14001 , ISO 9001 , VFI-SS-111
    Стандартная гарантия
    1 год, ремонт или замена на месте при запуске уполномоченным представителем производителя
    Экологические характеристики
    Директива о батареях
    Соответствие
    Информация о батарее
    Информация о батарее
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 04.03.16
    Размер 7.2 MB
    Дата 08.02.17
    Размер 2.9 MB
    Дата 26.09.17
    Размер 1.1 MB
    Дата 26.01.18
    Размер 4.3 MB
    Дата 26.01.18
    Размер 4.4 MB
    Дата 12.11.18
    Размер 106.2 KB
    Дата 21.11.18
    Размер 10.1 MB
    Дата 21.11.18
    Размер 10.4 MB
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    SY32K96H-SD - Symmetra PX 32kW Scalable to 96kW System One Line Diagram
    Брошюра
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 06.06.18
    Размер 1 MB
    Дата 11.06.18
    Размер 1.2 MB
    Справочник
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 09.02.17
    Размер 9.2 MB
    Дата 26.01.18
    Размер 9.2 MB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 10.04.14
    Размер 119.5 KB
    Дата 10.04.14
    Размер 327.2 KB
    Дата 10.04.14
    Размер 48.5 KB
    Symmetra PX 48, Symmetra PX 96-160 kW 400 V Certificate of Origin
    Дата 13.06.18
    Размер 516.7 KB
    Гарантия
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 21.05.14
    Размер 12.9 MB
    Дата 22.12.13
    Размер 7 MB
    Дата 02.06.14
    Размер 173.6 KB
    Дата 13.07.13
    Размер 6.6 MB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.