Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение SY32K48H-PDNB Schneider Electric

Посмотреть все Symmetra PX

Symmetra PX - SY32K48H-PDNB

Продукция

Изображение SY32K48H-PDNB Schneider Electric
Посмотреть все Symmetra PX
Symmetra PX - SY32K48H-PDNB
Продукция

Интегрированная система APC Symmetra PX 32 кВт с наращиванием до 48 кВт, без аккумуляторов, 400 В

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Обзор
    Описание
    Масштабируемое решение по мощности и системе распределения электропитания в едином шкафу высокой плотности. 3-фазный высокоэффективный ИБП, масштабируемый в процессе роста потребляемой мощности ЦОДа до 48 кВт/48 кВА. Предназначен для малых и средних ЦОДов. Предназначен для использования с внешней системой аккумуляторных батарей стороннего производителя или с внутренними модульными аккумуляторными батареями с длительным сроком службы SYBT9-B4LL.
    Название модели
    Интегрированная система APC Symmetra PX 32 кВт с наращиванием до 48 кВт, без аккумуляторов, 400 В
    Включает
    Плата сетевого администрирования , Услуга по пуску в эксплуатацию Start-Up Service
    Стандартное время поставки
    Обычно поставляется в течение 3 недель
    Распространение продуктов
    Афганистан , Албания , Алжир , Андорра , Ангола , Армения , Австралия , Австрия , Азербайджан , Бахрейн , Бангладеш , Белоруссия , Бельгия , Бенин , Бутан , БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА , Ботсвана , Бруней , Болгария , Буркина-Фасо , Бурунди , Камбоджа , Камерун , Центрально-Африканская Республика , Чад , Китай , Конго , КОНГО, ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА , Острова Кука , КОТ Д'ИВУАР , Хорватия , Кипр , Чешская Республика , Дания , Джибути , Восточный Тимор  , Египет , Экваториальная Гвинея , Эритрея , Эстония , Эфиопия , Фиджи , Финляндия , Франция , Габон , Гамбия , Грузия , Германия , Гана , Гибралтар , Греция , Гваделупа , Гвинея , Гвиана , Гонконг , Венгрия , Исландия , Индия , Индонезия , Иран (Исламская Республика) , Ирак , Ирландия , Израиль , Италия , Иордания , Казахстан , Кения , КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА , Кувейт , Латвия , Ливан , Лесото , Либерия , Лихтенштейн , Литва , Люксембург , Македония , Мадагаскар , Малави , Малайзия , Мали , Мальта , Мартиника , Мавритания , Маврикий , МАЙОТТА , Молдова, Республика , Монголия , Марокко , Мозамбик , Мьянма  , Намибия , Непал , Нидерланды , Новая Зеландия , Нигер , Нигерия , Норвегия , Оман , Пакистан , Папуа-Новая Гвинея , Филиппины , Польша , Португалия , Катар , Встреча , Румыния , Российская Федерация , Руанда , Саудовская Аравия , Сенегал , Сьерра-Леоне , Сингапур , Словакия (Словацкая Республика) , Словения , Сомали , Южная Африка , Испания , Шри-Ланка , Судан , Суринам , Швеция , Швейцария , Тайвань , Таджикистан , Танзания, Объединенная Республика , Таиланд , Того , Тунис , Турция , Туркменистан , Острова Тёркс и Кайкос , Уганда , Украина , Объединенные Арабские Эмираты , Узбекистан , Вьетнам , Западная Сахара , Йемен , Замбия , Зимбабве
    Общие
    Соединение через байпас
    5-проводные (3ф + н + з)
    Допуск по напряжению в режиме байпаса
    +/-10%, варианты установки +/- 4/6/8/10%
    Максимальный входной ток в режиме байпаса
    80 A
    Устройство защиты байпаса
    180 A
    Выход
    Максимальная выходная мощность
    32.0 KW / 32.0 кВА
    Максимальная задаваемая мощность(Вт)
    48.0 KW / 48.0 кВА
    Номинальное выходное напряжение
    400 3-фазн.
    Уровень выходного напряжения”
    Возможно конфигурирование для работы с трехфазным выходным напряжением номиналом 380 : 400 или 415 В
    Искажения формы выходного напряжения
    Менее 2%
    Выходная частота (синхронизированная с электросетью)
    50/60 Гц +/- 3 Гц с регулировкой пользователем +/- 0,1
    Другие выходные напряжения
    380, 415V
    Двойное преобразование
    Тип формы напряжения
    Синусоидальный сигнал
    Допуск по выходному напряжению
    +/-1% для статической нагрузки и +/- 5% при изменении нагрузки на 100%
    КНИ выходного напряжения
    < 2% для линейной нагрузки 0–100% и < 5% для полной нелинейной нагрузки
    Режим перегрузки
    10 мин при 125%, 60 с при 150%
    Байпас
    Встроенный аварийный байпас
    Вход
    Номинальное входное напряжение
    400 3-фазн.
    Входная частота
    40 - 70 Hz
    Тип входного соединения
    Пятипроводное клеммное подключение (3 фазы + нейтраль + «земля»)
    Диапазон входного напряжения при работе от сети
    340 - 477 V
    Максимальный входной ток
    65 A
    Номинал входного автоматического предохранителя
    100 A
    Максимальная устойчивость к короткому замыканию (Iукз)
    30.0
    Суммарные гармонические искажения на входе
    Менее 5% при полной нагрузке
    Тип необходимой защиты на входе
    Предохранитель с плавкой вставкой gL
    Батареи и продолжительность автономной работы
    Тип батареи
    Внутренних батарей нет - используется внешняя батарейная система
    Предварительно установленные батареи
    0
    Свободные отсеки для батарей
    0
    Типовое время перезарядки
    0 часов (-а)
    RBC™ количество
    0
    Коммуникационные средства и средства администрирования
    Интерфейсный порт
    DB-9 для RS-232 , Разъем SmartSlot
    Количество доступных интерфейсов SmartSlot™
    2
    Панель управления
    многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-дисплеем
    Звуковой сигнал
    Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей : возможность задания задержек
    Аварийное отключение питания (EPO)
    Да
    Физические
    Максимальная высота
    1991.0 mm
    Максимальная ширина
    600.0 mm
    Максимальная глубина
    1070.0 mm
    Высота аппаратурной стойки
    0 U
    Масса нетто
    369.0 kg
    Масса брутто
    399.0 kg
    Высота в упаковке
    2150.0 mm
    Ширина в упаковке
    848.0 mm
    Глубина в упаковке
    1210.0 mm
    Единицы измерения характеристик упаковки
    0.0
    Масса упаковки
    0.0 фунты
    Устройств на поддоне
    0.0
    Окружающей среды
    Рабочий диапазон параметров окружающей среды
    0 - 40 °C
    Рабочий диапазон относительной влажности
    0 - 95 %
    Рабочий диапазон высоты над уровнем моря
    0-999.9 метры
    Температура хранения
    -15 - 40 °C
    Относительная влажность хранения
    0 - 95 %
    Высота над уровнем моря хранения
    0-15000 метры
    Уровень акустического шума на расстоянии 1 метра от поверхности устройства
    61.000 дБ
    Тепловыделение в режиме работы от сети
    5146.000 БТЕ/час
    Класс защиты
    NEMA 1
    Соответствие
    Соответствие требованиям
    EN 50091-1 , EN/IEC 62040-1-1 , EN/IEC 62040-3 , FCC Part 15 Class A , ISO 14001 , ISO 9001 , VFI-SS-111
    Стандартная гарантия
    1 год, ремонт или замена на месте при запуске уполномоченным представителем производителя
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 04.03.16
    Размер 7.2 MB
    Дата 12.11.18
    Размер 106.2 KB
    Брошюра
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Symmetra PX 48kW (400V) Brochure
    Дата 09.02.17
    Размер 1.2 MB
    Дата 09.02.17
    Размер 8.5 MB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Symmetra PX 48, Symmetra PX 96-160 kW 400 V Certificate of Origin
    Дата 13.06.18
    Размер 516.7 KB
    Прикладное решение
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 18.09.17
    Размер 60 KB
    Технические требования для проведения тендера
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Symmetra PX 48kW Guide Specification
    Дата 12.06.18
    Размер 87.4 KB
    Дата 12.06.18
    Размер 21.9 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.