Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение SY16K48H-PD Schneider Electric

Посмотреть все Symmetra PX

Symmetra PX - SY16K48H-PD

Продукция

Изображение SY16K48H-PD Schneider Electric
Посмотреть все Symmetra PX
Symmetra PX - SY16K48H-PD
Продукция

Интегрированная система APC Symmetra PX 16 кВт с возможностью расширения до 48 кВт, 400 В

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Обзор
    Описание
    Масштабируемое решение по мощности, времени автономной работы и по системе распределения электропитания в едином шкафу высокой плотности. 3-фазный высокоэффективный ИБП, масштабируемый в процессе роста потребляемой мощности ЦОДа до 48 кВт/48 кВА. Предназначен для малых и средних ЦОДов.
    Название модели
    Интегрированная система APC Symmetra PX 16 кВт с возможностью расширения до 48 кВт, 400 В
    Включает
    Плата сетевого администрирования , Услуга по пуску в эксплуатацию Start-Up Service
    Стандартное время поставки
    Обычно поставляется в течение двух недель
    Распространение продуктов
    Афганистан , Албания , Алжир , Аргентина , Армения , Аруба , Австралия , Австрия , Азербайджан , Бангладеш , Белоруссия , Бельгия , Боливия , БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА , Бразилия , Болгария , Камбоджа , Камерун , Центрально-Африканская Республика , Чад , Чили , Китай , Колумбия , Конго , КОНГО, ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА , Хорватия , Кипр , Чешская Республика , Дания , Доминиканская Республика , Восточный Тимор  , Египет , Эритрея , Эстония , Эфиопия , Фиджи , Финляндия , Франция , Гамбия , Грузия , Германия , Греция , Гвинея , Гондурас , Гонконг , Венгрия , Исландия , Индия , Индонезия , Ирак , Ирландия , Израиль , Италия , Ямайка , Иордания , Казахстан , Кения , КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА , Латвия , Ливан , Лихтенштейн , Литва , Люксембург , Македония , Малайзия , Монголия , Марокко , Мьянма  , Нидерланды , Новая Зеландия , Норвегия , Пакистан , Парагвай , Перу , Филиппины , Польша , Португалия , Пуэрто-Рико , Румыния , Российская Федерация , Саудовская Аравия , Сенегал , Сингапур , Словакия (Словацкая Республика) , Словения , Южная Африка , Испания , Шри-Ланка , Судан , Суринам , Швеция , Швейцария , Таиланд , Тунис , Турция , Уганда , Украина , Объединенные Арабские Эмираты , Уругвай , Венесуэла , Вьетнам , Йемен , Замбия , Зимбабве
    Общие
    Соединение через байпас
    5-проводные (3ф + н + з)
    Допуск по напряжению в режиме байпаса
    +/-10%, варианты установки +/- 4/6/8/10%
    Максимальный входной ток в режиме байпаса
    80 A
    Устройство защиты байпаса
    80 A
    Выход
    Максимальная выходная мощность
    16.0 KW / 16.0 кВА
    Максимальная задаваемая мощность(Вт)
    48.0 KW / 48.0 кВА
    Номинальное выходное напряжение
    230V , 400 3-фазн.
    Уровень выходного напряжения”
    Возможно конфигурирование для работы с трехфазным выходным напряжением номиналом 380 : 400 или 415 В
    Искажения формы выходного напряжения
    Менее 2%
    Выходная частота (синхронизированная с электросетью)
    50/60 Гц +/- 3 Гц с регулировкой пользователем +/- 0,1
    Другие выходные напряжения
    380, 400, 415V
    Двойное преобразование
    Тип формы напряжения
    Синусоидальный сигнал
    Выходные соединения
    (1) Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) (Battery Backup)
    Допуск по выходному напряжению
    +/-1% для статической нагрузки и +/- 5% при изменении нагрузки на 100%
    КНИ выходного напряжения
    < 2% для линейной нагрузки 0–100% и < 6% для полной нелинейной нагрузки
    Режим перегрузки
    10 мин при 125%, 60 с при 150%
    Необходимая защита от перегрузки по выходному току
    100 A
    Байпас
    Встроенный аварийный байпас
    Вход
    Номинальное входное напряжение
    400 3-фазн.
    Входная частота
    40 - 70 Hz
    Тип входного соединения
    Пятипроводное клеммное подключение (3 фазы + нейтраль + «земля»)
    Диапазон входного напряжения при работе от сети
    340 - 477 V
    Другие значения входного напряжения
    380 , 400 , 415
    Максимальный входной ток
    33 A
    Номинал входного автоматического предохранителя
    100 A
    Максимальная устойчивость к короткому замыканию (Iукз)
    30.0
    Суммарные гармонические искажения на входе
    Менее 5% при полной нагрузке
    Тип необходимой защиты на входе
    Предохранитель с плавкой вставкой gL
    Батареи и продолжительность автономной работы
    Тип батареи
    Свинцово-кислотные с регулирующими клапанами (VRLA)
    Предварительно установленные батареи
    2
    Свободные отсеки для батарей
    2
    Типовое время перезарядки
    3 часов (-а)
    RBC™ количество
    4
    Номинальное напряжение батареи
    +/-192 В (батарея со средним выводом, относительно нейтрали)
    Напряжение на полностью разряженной батарее
    +/-154 В
    504 A
    Максимально возможный ток короткого замыкания
    1 кА
    КПД в режиме питания от батареи
    94.00 %
    Максимальный ток в конце разряда батареи
    55 A
    Режим перегрузки
    10 мин при 125%, 60 с при 150%
    Коммуникационные средства и средства администрирования
    Интерфейсный порт
    DB-9 для RS-232 , Разъем SmartSlot
    Количество доступных интерфейсов SmartSlot™
    2
    Панель управления
    многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-дисплеем
    Звуковой сигнал
    Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей : возможность задания задержек
    Аварийное отключение питания (EPO)
    Да
    Физические
    Максимальная высота
    1991.0 mm
    Максимальная ширина
    600.0 mm
    Максимальная глубина
    1070.0 mm
    Высота аппаратурной стойки
    42 U
    Масса нетто
    537.0 kg
    Масса брутто
    578.0 kg
    Высота в упаковке
    2140.0 mm
    Ширина в упаковке
    848.0 mm
    Глубина в упаковке
    1210.0 mm
    Единицы измерения характеристик упаковки
    0.0
    Масса упаковки
    0.0 фунты
    Цвет
    Черный
    Устройств на поддоне
    0.0
    Окружающей среды
    Рабочий диапазон параметров окружающей среды
    0 - 40 °C
    Рабочий диапазон относительной влажности
    0 - 95 %
    Рабочий диапазон высоты над уровнем моря
    0-999.9 метры
    Температура хранения
    -15 - 40 °C
    Относительная влажность хранения
    0 - 95 %
    Высота над уровнем моря хранения
    0-15000 метры
    Уровень акустического шума на расстоянии 1 метра от поверхности устройства
    61.000 дБ
    Тепловыделение в режиме работы от сети
    2573.000 БТЕ/час
    Класс защиты
    NEMA 1
    Соответствие
    Соответствие требованиям
    EN 50091-1 , EN/IEC 62040-1-1 , EN/IEC 62040-3 , Стандарт Eurobat General Purpose , FCC Part 15 Class A , ISO 14001 , ISO 9001 , VFI-SS-111
    Стандартная гарантия
    1 год, ремонт или замена на месте при запуске уполномоченным представителем производителя
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 04.03.16
    Размер 7.2 MB
    Дата 25.07.17
    Размер 5.7 MB
    Дата 26.01.18
    Размер 4.3 MB
    Дата 26.01.18
    Размер 4.4 MB
    Дата 26.01.18
    Размер 5.7 MB
    Дата 12.11.18
    Размер 106.2 KB
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    SYCF48KH - Symmetra PX 16kW Scalable to 48kW,All in one
    SYCFXR48-(9)SYBT9-B4 - Symmetra PX48 Battery frame with 9 Battery Modules
    SY16K48H-PD-SD - System One Line Diagram
    Дата 21.11.18
    Размер 108.1 KB
    Дата 21.11.18
    Размер 112.6 KB
    Брошюра
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Symmetra PX 48kW (400V) Brochure
    Дата 09.02.17
    Размер 1.2 MB
    Дата 09.02.17
    Размер 8.5 MB
    Дата 11.06.18
    Размер 1.2 MB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 10.04.14
    Размер 119.5 KB
    Дата 10.04.14
    Размер 327.2 KB
    Дата 10.04.14
    Размер 48.5 KB
    Symmetra PX 48, Symmetra PX 96-160 kW 400 V Certificate of Origin
    Дата 13.06.18
    Размер 516.7 KB
    Прикладное решение
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 15.06.18
    Размер 197 KB
    Дата 18.09.17
    Размер 60 KB
    Технические требования для проведения тендера
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Symmetra PX 48kW Guide Specification
    Дата 12.06.18
    Размер 87.4 KB
    Дата 12.06.18
    Размер 21.9 KB
    Гарантия
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 02.06.14
    Размер 3.5 MB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.