Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение SR2B122BD Schneider Electric

Посмотреть все Zelio Logic

Zelio Logic - SR2B122BD

Compact интеллектуальные реле

Изображение SR2B122BD Schneider Electric
Посмотреть все Zelio Logic
Zelio Logic - SR2B122BD
Compact интеллектуальные реле

Zelio Logic реле компакт 12вход/выход 24В, часы

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия продукта
    Zelio Logic
    тип устройства или его аксессуаров
    Компактное интеллектуальное реле
    Дополнительные характеристики
    локальный дисплей
    С
    кол-во строк в программе или функциональных блоков
    0...500 с FBD программирование
    0...240 с язык лестничных диаграмм LADDER программирование
    время цикла
    6...90 мс
    срок резервного хранения данных
    10 лет в 25 °C
    погрешность хода часов
    6 с/месяц в 25 °C
    12 минут в год в 0...55 °C
    проверки
    (загрузка) памяти программ при каждом включении питания
    [Us] номинальное напряжение сети
    24 V пост. ток
    пределы напряжения питания
    19.2...30 В
    потребляемый ток
    100 мА (без модулей расширения)
    рассеиваемая мощность, Вт
    3 Вт без модулей расширения
    защита от включения с обратной полярностью
    С
    количество дискретных входов
    8 в соответствии с EN/МЭК 61131-2 тип 1
    тип дискретного входа
    Резистивные
    напряжение дискретного входа
    24 V пост. Тока
    ток дискретного входа
    4 мА
    частота счета
    1 кГц для дискретный вход
    ?????????? ??????? ?????????? ?????????? ? ????????? 1
    >= 15 В для цепи дискретных входов I1...IA и IH...IR
    >= 15 В для IB...IG используется как цепь дискретного входа
    предельный уровень коммутации напряжения в состоянии 0
    <= 5 В для цепи дискретных входов I1...IA и IH...IR
    <= 5 В для IB...IG используется как цепь дискретного входа
    current state 1 guaranteed
    >= 1.2 mA для IB...IG используется как цепь дискретного входа
    >= 2.2 mA для цепи дискретных входов I1...IA и IH...IR
    current state 0 guaranteed
    <= 0.75 mA для цепи дискретных входов I1...IA и IH...IR
    совместимость входа
    3-проводн. бесконтактные PNP датчики (дискретный вход)
    номер аналогового входа
    4
    тип аналогового входа
    Общий режим
    диапазон аналогового входа
    0...10 V
    0...24 V
    макс. допустимое напряжение
    30 V (цепь аналогового входа)
    разрешение аналогового входа
    8 бит
    значение младшего значащего бита
    39 mV (цепь аналогового входа)
    время преобразования
    Время цикла интеллектуального реле для цепь аналогового входа
    ошибка преобразования
    +/- 5 % в 25 °C для цепь аналогового входа
    +/- 6,2 % в 55 °C для цепь аналогового входа
    повторяемость позиционирования
    +/- 2 % в 55 °C для цепь аналогового входа
    рабочее расстояние
    10 m между станциями, с экранированным кабелем (датчик не развязан гальванически) для цепь аналогового входа
    входной импеданс
    12 кОм (IB...IG используется как цепь аналогового входа)
    12 кОм (IB...IG используется как цепь дискретного входа)
    7.4 кОм (цепи дискретных входов I1...IA и IH...IR)
    количество выходных реле
    4 транзисторный выход(ы)
    выходное напряжение
    24 V (транзисторный выход)
    пределы выходного напряжения
    19,2...32 В пост. ток (транзисторный выход)
    ток нагрузки
    0.5...0.625 А (транзисторный выход)
    [Ures] напряжение нулевой последовательности
    <= 2 В в состоянии "1" (транзисторный выход)
    защита от перегрузки
    С, транзисторный выход
    защита от короткого замыкания
    С транзисторный выход
    защита от перенапряжения
    С, транзисторный выход
    часы
    С
    время выполнения команды выключателем
    <= 1 ms (из сост. 0 в сост. 1) для транзисторный выход
    <= 1 ms (из сост. 1 в сост. 0) для транзисторный выход
    присоединения
    Винтовые зажимы, зажимная способность: 1 x 0,2...1 x 2,5 мм² AWG 25...AWG 14 полугибкий
    Винтовые зажимы, зажимная способность: 1 x 0,2...1 x 2,5 мм² AWG 25...AWG 14 жесткий кабель
    Винтовые зажимы, зажимная способность: 1 x 0,25...1 x 2,5 мм² AWG 24…AWG 14 гибкий с кабельным наконечником
    Винтовые зажимы, зажимная способность: 2 x 0,2...2 x 1,5 мм² AWG 24...AWG 16 жесткий кабель
    Винтовые зажимы, зажимная способность: 2 x 0,25...2 x 0,75 мм² AWG 24...AWG 18 гибкий с кабельным наконечником
    момент затяжки
    0.5 Н-м
    категория перенапряжения
    III в соответствии с EN/IEC 60664-1
    масса продукта
    0.22 кг
    Условия эксплуатации
    стойкость к кратковременным исчезновениям напряжения питания
    <= 1 мс
    сертификация продукта
    CSA
    C-Tick
    GL
    GOST
    UL
    стандарты
    EN/IEC 60068-2-27 Ea
    EN/IEC 60068-2-6 Fc
    EN/IEC 61000-4-11
    EN/IEC 61000-4-12
    EN/МЭК 61000-4-2 уровень 3
    EN/IEC 61000-4-3
    EN/МЭК 61000-4-4 уровень 3
    EN/IEC 61000-4-5
    EN/МЭК 61000-4-6 уровень 3
    степень защиты IP
    IP20 (клеммный блок) в соответствии с IEC 60529
    IP40 (передняя панель) в соответствии с IEC 60529
    характеристики окружающей среды
    Директива по ЭМС в соответствии с EN/IEC 61000-6-2
    Директива по ЭМС в соответствии с EN/IEC 61000-6-3
    Директива по ЭМС в соответствии с EN/IEC 61000-6-4
    Директива по ЭМС в соответствии с EN/МЭК 61131-2 зона B
    Директива по низковольтному оборудованию в соответствии с EN/IEC 61131-2
    помеха излучаемая/наведенная
    Класс B в соответствии с EN 55022-11 группа 1
    степень загрязнения
    2 в соответствии с EN/IEC 61131-2
    рабочая температура окружающей среды
    -20...40 °C в невентилируемой оболочке в соответствии с МЭК 60068-2-1 и МЭК 60068-2-2
    -20...55 °C в соответствии с МЭК 60068-2-1 и МЭК 60068-2-2
    температура окружающей среды при хранении
    -40...70 °C
    рабочая высота
    2000 м
    максимальная высота при транспортировке
    <= 3048 м
    относительная влажность
    95 % без попадания конденсата или капель воды
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • английский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 20.07.18
    Размер 5.7 MB
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 04.10.17
    Размер 1.8 MB
    Дата 20.11.17
    Размер 1.5 MB
    Дата 20.11.17
    Размер 4.6 MB
    Дата 20.11.17
    Размер 2.8 MB
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Compact smart relays with display 12 V DC or 24 V DC or 24 V AC or 100 to 240 V AC
    Compact smart relays with display 12 V DC or 24 V DC or 24 V AC or 100 to 240 V AC
    Дата 07.01.19
    Размер 230.5 KB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 10.07.17
    Размер 149.1 KB
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 18.07.18
    Размер 587 KB
    Сертификат соответствия
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 02.05.18
    Размер 543.7 KB
    Руководство по утилизации
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 23.05.18
    Размер 25.6 MB
    Морской сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 27.06.17
    Размер 115.6 KB
    Эксплуатационные характеристики
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 23.05.18
    Размер 25.7 MB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.