Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение SR-5S0-2-86 Schneider Electric

Посмотреть все W59

W59 - SR-5S0-2-86

Продукты

Изображение SR-5S0-2-86 Schneider Electric
Посмотреть все W59
W59 - SR-5S0-2-86
Продукты

W59 светорегулятор (диммер) поворотный, 300Вт, 230В, механизм, слоновая кость

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия продукта
    W59
    тип устройства или его аксессуаров
    Поворотный диммер
    комплектация изделия
    Механизм
    применение диммера
    Емкостная нагрузка
    Активная нагрузка
    оттенок цвета
    Слоновая кость
    тип покрытия
    Глянцевая
    Вид монтажа
    Скрытый
    монтаж
    Винтами
    [Ue] номинальное рабочее напряжение
    230 В переменный ток
    Дополнительные характеристики
    тип нагрузки
    Галогенная лампа 230 В пер. тока : 60...300 Вт
    Лампа накаливания 230 В пер. тока : 60...300 Вт
    типы реализуемых защит
    Fuse protection : 2 A (5 x 20 mm)
    присоединения
    Безвинтовые зажимы : 2,5 мм² (гибкий)
    Безвинтовые зажимы : 2,5 мм² (жесткий)
    длина зачистки проводов
    7 мм
    материал
    Монт. рама : оцинкованная сталь
    Центре пластины : ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол)
    высота
    71 мм
    ширина
    71 мм
    глубина
    56 мм
    масса продукта
    0,1326 кг
    Условия эксплуатации
    степень защиты IP
    IP20
    стандарты
    ГОСТ Р 51324.1-2005
    GOST-R 51317.3.2-2006
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки