Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение SPP110-1000KPA Schneider Electric

Посмотреть все Датчики для систем микроклимата

Датчики для систем микроклимата - SPP110-1000KPA

Датчики расхода/давления

Изображение SPP110-1000KPA Schneider Electric
Посмотреть все Датчики для систем микроклимата
Датчики для систем микроклимата - SPP110-1000KPA
Датчики расхода/давления

SPP110 - pressure switch sensor - 0...1000 kPa

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия продукта
    SPP110
    тип устройства или его аксессуаров
    Реле давления
    диапазон измерения
    0...1000 kPa
    Дополнительные характеристики
    Бывший номер детали
    004702080
    материал
    PA (полиамид) соединительная коробка
    Нержавеющая сталь мембрана
    тип аналогового выхода
    0...10 V
    номинальное напряжение
    24 В переменный ток
    16...36 В постоянный ток
    масса продукта
    0.13 кг
    максимальное давление
    2000 kPa
    Условия эксплуатации
    степень защиты IP
    IP65
    рабочая температура окружающей среды
    -40...105 °C
    температура окружающей среды при хранении
    -40...115 °C
    стандарты
    EN 50081-1
    EN 50082-2
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • английский
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 17.11.17
    Размер 70.8 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.